Riferimento imbarcazione Cummins n. 585

Negli ultimi anni, i produttori di motori e i loro team di ingegneri hanno investito molto denaro e denaro nella riduzione delle emissioni. Poiché le limitazioni, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, sono diventate più severe, gli ingegneri hanno messo a punto il design del motore con tutto, dagli iniettori elettronici alle camere di combustione riprogettate.
Sono previste ulteriori riduzioni obbligatorie delle emissioni. Alcuni operatori non stanno aspettando i regolamenti, ma stanno andando al livello successivo con l'aiuto di fornitori indipendenti. Lo Stril Mariner diesel-elettrico (Hotips#582) è un buon esempio. Un'altra nave che sta stabilendo nuovi standard è la nave da carico per vie navigabili interne M/V Anda. Visscher Scheepsreparatie B.V. ha completato lo scafo di 135 metri costruito in Cina. Con un raggio di 11,45 metri e una profondità di 3,59 metri la barca ha una profondità nella stiva di 4,25 metri compresa la pettinatura. Una coppia di motori Cummins QSK38-M forniti da De Groot Scheepstechniek B.V. fornisce la propulsione principale. Produce una potenza nominale di servizio continuo di 895 kW (1200 CV) a 1800 giri/min. Questi motori utilizzano un sistema di alimentazione modulare common rail per fornire un'elevata pressione di iniezione costante indipendentemente dal regime del motore o dalle condizioni di carico. Oltre alla rumorosità e alle vibrazioni ridotte, nonché alla stabilità al minimo e alla migliore coppia ai bassi regimi, questa caratteristica contribuisce a far sì che il motore soddisfi i requisiti EU Stage IIIA, IMO e U.S. EPA Tier 2 per la riduzione delle emissioni.

Il proprietario, J. Verdonk, e i costruttori della M/V Anda hanno fatto un ulteriore passo avanti nella riduzione delle emissioni aggiungendo un sistema di post-trattamento allo scarico del motore. Due set del sistema multicomponente di post-trattamento, uno su ciascun motore, sono stati forniti e installati da Emitech B.V.. Ogni sistema è costituito da un catalizzatore di riduzione catalitica selettiva degli NOx (SCR), un'unità di controllo NOx, un serbatoio di ureo, due pezzi di dosaggio di urea, un sensore NOx e un controllo Bluejet G2 anti-NOx. Ogni scarico del motore era inoltre dotato di un filtro antiparticolato diesel DPF con bruciatore e unità di controllo.
Nel mese di gennaio sono stati effettuati 2010 test per misurare le emissioni dei due motori con il post-trattamento relativo a senza post-trattamento. I risultati sono stati spettacolari. Nei test effettuati da TNO Industrie en Techniek secondo i protocolli della ISO 8178 (vedi sotto) il sistema di post-trattamento ha mostrato che su entrambi i motori le emissioni di NOx sono ridotte sui punti di prova ponderati di quasi l'90%. (motore di tribordo 87% e motore di dritta 88%) Ciò porta le emissioni di NOx su entrambi i motori ben al di sotto della norma di 2 g/kWh per le navi nuove. Questi numeri portano la M/S Anda ad essere nominata la "nave più pulita dei Paesi Bassi" e forse di tutta Europa.
L'ISO 8178 è uno standard internazionale progettato per una serie di applicazioni di motori non stradali. Viene utilizzato per la certificazione delle emissioni e/o l'omologazione in molti paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. A seconda della legislazione, il ciclo può essere definito facendo riferimento allo standard ISO 8178, oppure specificando un ciclo di prova equivalente a ISO 8178 nella legislazione nazionale (come nel caso dei regolamenti EPA statunitensi).
Per ulteriori informazioni:
Sjoerd Spronck
Pubblicità & Promozione
Scandinavia e Benelux
Cummins Holland Bv
Olivijin 800, 3316 KH Dordrecht
AutoPostale 520, ore 3300 Dordrecht
Paesi Bassi
Telefono: 31 0 78 618 1200
Telefax: 31 0 78 617 6579
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...