Imagen de fondo
Mantenimiento de pozos: los motores más resistentes
Obtenga la energía que necesita para enfrentar todos los desafíos de los trabajos de mezcla, cementado, fracturación e intervención, mientras cumple con los últimos estándares de emisiones.
Aproveche más el día
Más tiempo de actividad
Alcance más de 20,000 horas de funcionamiento antes de requerir mantenimiento con nuestros productos duraderos y fiables.
Más tecnología
Aproveche nuestros 10 millones de horas de experiencia en operaciones de nivel 4 para desarrollar una solución personalizada.
Más servicio
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
Alimentamos el petróleo y el gas en todo el mundo
NUEVO PRODUCTO
Combustible dual de nivel 4 QSK50
Cummins lleva la innovación al siguiente nivel con la introducción de Combustible Dual para la plataforma de motores para yacimientos petrolíferos QSK50.
Motor destacado
QSK23 para aplicaciones de mantenimiento de pozos
Con una configuración inline-6 que ofrece hasta 950 hp (708 kW), el QSK23 soporta fácilmente altos factores de carga.
Motor destacado
Serie X15 Performance (2021)
Diseñada teniendo en cuenta el tiempo de actividad, el costo total de propiedad mejorado y la facilidad de operaciones, la serie X15 Performance 2021 es la primera opción para los conductores que necesitan la potencia para funcionar.