Aproveche más el día

Más tiempo de actividad

Con nuestro KTA19GCE probado como estándar, nos propusimos diseñar el motor de gas natural industrial electrónico más grande y potente que jamás hayamos ofrecido: el GTA38GCE.

Más tecnología

El sistema de control integrado del motor Murphy (EICS®) estándar de la industria está disponible para la integración de fábrica y facilita la configuración y el diagnóstico de unidades.

Más servicio

Dondequiera que lo lleve el día, estamos allí con una gran red de centros de servicio y asistencia de expertos para que pueda continuar.
perforación de alta densidad

Visión general de las soluciones de energía

Supere los desafíos en el área de uso

Confiabilidad, durabilidad y rendimiento al menor costo total de propiedad. No importa en qué parte del mundo se encuentre su campo, eso es lo que nos exige y eso es lo que entregamos: 100 años y seguimos contando.

Alimentamos el petróleo y el gas en todo el mundo

representación del motor kta19gce
Motor destacado

KTA19GCE

Cumpla con las normas de emisiones, ofrece bajos costos de mantenimiento y mantiene el flujo de gas. Todos los días.

Ver ahora
GTA38GCE
Motor destacado

GTA38GCE

El el GTA38GCE es el motor electrónico más grande jamás ofrecido por Cummins para gas natural industrial y ofrece una enorme potencia de 760 hp de un motor de 38 L.

Ver ahora
Motor de compresión de gas GTA855GCE
Motores destacados

G855GCE y GTA855GCE

Partiendo del éxito del KTA19GCE, los dos modelos ofrecen mayor potencia y rendimiento que nunca antes con todos los componentes principales diseñados por Cummins para optimizar el rendimiento.

Conozca más
sistema de control integrado del motor murphy en el gta855gce
Tecnología destacada

Sistema de control integrado del motor Murphy (EICS)

Con una combinación encendido, controlador de relación aire/combustible y funciones de control de velocidad en un solo módulo, el Murphy EICS mejora la potencia y el rendimiento de KTA19GCE, GTA38GCE y GTA855GCE (en la foto).

Leer más

Análisis de su uso de gas

ubicación de gas natural al amanecer

Herramienta de análisis de gas

Obtenga información detallada del motor en el sitio del pozo

La composición del gas, la altitud y las temperaturas ambientales del sitio pueden afectar el rendimiento del motor, y la forma en que navega por estas variables puede mejorar o empeorar su operación. Nuestra herramienta de análisis de gas proporciona información importante, como propiedades de la entrada de gas para motores EICS, derrateos esperados debido a variables del sitio del pozo e información de configuración del motor específica para sus sitios que optimizará su motor, lo que garantizará que logre el mejor rendimiento.

Conéctese con nosotros