Zeus y la palanca de mando interior Cummins
Como líder en innovación de propulsión marina, Cummins se enorgullece de presentar Zeus®, el sistema de propulsión marino más avanzado del mundo. Como resultado de 15 años de pruebas e investigaciones, el sistema de propulsión Pod Zeus ofrece un nivel totalmente nuevo de rendimiento, eficiencia de combustible, protección y control de la embarcación.
Con toda la innovación de SmartCraft, Zeus brinda un enfoque perfecto en tecnología de propulsión, electrónica marina y administración de información a bordo que hace que navegar sea más seguro y placentero que nunca.
Zeus ofrece un manejo a alta velocidad notablemente mejorado además de estos beneficios:
- Ahorro de combustible 30 % mejorado
- Velocidad crucero 15 % más rápida
- Velocidad máxima 15 % más rápida
Conozca más sobre Zeus en nuestro video integrado al final de esta página.
Atracar sin temor
Ya no deberá preocuparse por el viento y la corriente al aproximarse al muelle. Nuestro avanzado sistema de control con palanca es increíblemente intuitivo y puede operarse con tan solo girar la muñeca. Una mano lo controla todo, desde el seguimiento lateral y la maniobra más difícil hasta el control preciso de la velocidad. Ya sea en el muelle o al retroceder en busca de un marlín azul, la potencia y maniobrabilidad son simplemente incomparables.
Protección mejorada
Zeus cuenta con propulsores orientados hacia atrás y un diseño montado sobre túnel que protege el sistema Pod de los desechos submarinos. La mayoría de los objetos flotantes serán desviados hacia abajo por la quilla y el skeg, lejos de los propulsores. En caso de que la unidad entre en contacto con un objeto considerable, el skeg está diseñado para cizallar por debajo del torpedo, minimizando daños en la unidad y costosas facturas de reparación.
Skyhook
Imagine tener la capacidad de detenerse en un muelle de combustible muy concurrido y esperar en la fila sin necesidad de prestar atención constantemente a los controles para mantenerse en su lugar. Con solo tocar un botón, nuestra función Skyhook™ mantiene su embarcación en un rumbo fijo dentro de un área restringida, incluso con fuertes corrientes y condiciones ventosas
Zeus® es una marca registrada de Mercury Marine.

Palanca de mando interior Cummins
La palanca de mando interior Cummins es un sistema de acoplamiento diseñado específicamente para su uso con transmisiones y motores tradicionales instalados a bordo. Usamos nuestra experiencia en sistemas de control con palanca y utilizamos una nueva clase de propulsores de CC con capacidad de tiempo de funcionamiento prolongado para brindar a los navegantes un nuevo nivel de confianza en espacios reducidos y alrededor de los muelles con simples botes con alimentación a bordo. Además, Cummins respalda cada componente del sistema de palanca de mando interior con la misma garantía, servicio global y red de asistencia que ofrecen los motores Cummins. Se sorprenderá de los lugares donde atracará gracias a la confianza proporcionada por la palanca de mando interior Cummins.
Características de la palanca de mando interior
- La experiencia en aplicaciones de Cummins le permite satisfacer las necesidades de cada embarcación con cuatro opciones de tamaño de propulsor: 95 kg, 160 kg y 220 kg
- Compatible con todas las calificaciones recreativas de los motores Cummins
- Capacidad para múltiples estaciones: 3 estaciones de palanca y hasta 5 estaciones de palanca de mando
- Controles de 12 V o 24 V
Ventajas de la palanca de mando interior
- Simplicidad a bordo
- Mínima cantidad de componentes
- Confianza en el timón
- Los motores, controles, juegos de cables, propulsores y tubos de propulsor suministrados por Cummins cuentan con el servicio de asistencia y la garantía de Cummins.
El siguiente diagrama muestra visualmente los movimientos reales de la embarcación según la posición de la palanca de mando interior de Cummins.

En el siguiente video, Scott Malindzak, director de Ingeniería de Cummins, muestra la palanca de mando interior de Cummins, un nuevo sistema de acoplamiento basado en propulsores. Mire más videos marinos en el canal CumminsEngines de YouTube.