""
Marina/Naval

ASD, nueva fabricación de Vitawani

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #808

 

Vitawani Shipbuilding de Sibu, Sarawak en el este de Malasia ha entregado, en los últimos años, una amplia gama de barcos de trabajo, desde remolcadores para manejo de anclas hasta lanchas de desembarco. Actualmente, tienen un remolcador ASD multipropósito construido con especificaciones a punto de completarse.

El remolcador ASD de 29,95 metros tiene una manga de 9,8 metros y una profundidad moldeada de 3,6 metros de calado de diseño. Clasificado por NKK como 1+Hull, MACH, Fifi-1, para navegación sin restricciones, el remolcador fue diseñado por Kenton Marine de Singapur. La versatilidad del buque se ve reforzada por un espacio de cubierta abierta en popa de 50 metros cuadrados, alojamiento para 10 miembros de la tripulación y una resistencia de 16 días.

 

 

 

 

Un par de motores principales Cummins KTA50-M2 proporcionan energía de propulsión; cada motor tiene una capacidad nominal de 1600 HP a 1800 RPM. Los motores se convierten en unidades de accionamiento azimutal Schottel SRP1012 con hélices de paso controlable de cuatro palas de 2100 m/m en boquillas para dar al remolcador un tirón de bolardo estimado de 40 toneladas.

 

 

La sala de motores incluye tres grupos electrógenos Cummins 6BT5.9D(M) de 80 eKw. Una toma de fuerza del motor principal proporciona FFS + 1200 metros cúbicos Fi-Fi desde dos monitores exteriores. El buque tiene tanque de 5 metros cúbicos cada uno de espuma y dispersante de aceite.

Los cabrestantes incluyen un cabrestante hidráulico de anclaje / línea de manejo hacia adelante y un cabrestante de remolque hidráulico en popa. También hay un gancho de remolque neumático de liberación rápida de 40 toneladas (clasificado) y 60 toneladas (a prueba) tipo disco.

 

 

Foto y especificaciones cortesía de Vitawani Shipbuilding

 

Para obtener más información:

 

Hui Ting, Wong
Asistente de Comercialización
Astillero, Sibu
Lote 525 y 526, Blk 1, Seduan Land District,
Rantau Panjang, 96000 años,
Sibu, Sarawak, Malasia
Teléfono: 084 218510
Email: [email protegido]

 

 

Steven Yii
Gerente de Área, Sarawak
Ventas y servicios de Cummins Sdn Bhd
Lote 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malaysia.
Tel.: +6084311506, 311807, 311808, 337050
Fax: +6084336001
Móvil: +60198878292
Email: [email protegido]

 

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...