pantalla c-commandPara aprovechar al máximo la electrónica del Sistema Quantum, Cummins ofrece C Command, un sistema de panel modular con una selección de opciones de visualización diseñado para ayudar a los operadores marítimos a proteger y mejorar el rendimiento del motor y a administrar los costos.

Basados en componentes comunes, hay tres versiones del sistema disponibles, que cada vez tendrán más funciones:

Basado en la arquitectura C Command, C Command HD está disponible para motores de propulsión QSM11 y motores auxiliares. Tanto el sistema básico rentable como la versión Elite Plus homologada ofrecen una instalación simplificada e incluyen opciones de control local y remoto.

Los operadores ahora pueden tener todos los beneficios del monitoreo moderno de motores en productos mecánicos con los nuevos paneles C Command PT de Cummins.  Basado en la arquitectura de C Command, este sistema de panel modular incluye una selección de opciones de visualización para mejorar el rendimiento y administrar los costos del motor Serie K.

La adición más reciente al catálogo de C Command es C Command Connect. C Command Connect está disponible para motores de la serie quantum de 6.7 litros a 11 litros, que incluye los motores de propulsión QSB6.7, QSC8.3, QSL9 y QSM11. El sistema usa el protocolo J1939 y ofrece acceso completo a datos del motor y a información del código de falla mediante el panel de visualización Cummins ED-4 o mediante indicadores de terceros.

Encuentre un lugar de servicio o ventas de Cummins

Estudio de caso Acciones

Versátil remolque con Cummins QSK60 para embarcaciones

Ver

Sofisticado arrastrero nuevo de un astillero danés

Ver

Tom Aliotti: diseñado y construido por pescadores para pescadores

Ver

Bahía de Bristol: todo en 32 pies

Ver

Lanzamiento de un barco tradicional con un corazón contemporáneo

Ver

Este buque de apoyo a buceo de vanguardia es una maravilla de la tecnología y el diseño modernos

Ver

Remolque para embarcaciones: 3200 HP, listo para el trabajo

Ver

ASD, nueva fabricación de Vitawani

Ver

Limpiador de redes con control remoto instalado en un catamarán

Ver

Barcaza articulada con remolcador (ATB) para Island Tug & Barge (ITB)

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.