Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
El eje de la serie MFS continúa una larga tradición de gran flexibilidad de embalaje, rendimiento optimizado y fiabilidad. Con una variedad de brazos de dirección y bielas, longitudes de distancia entre ejes y pistas de eje, MFS ofrece una amplia gama de opciones para especificar vehículos. Algunos ejes de la serie MFS están disponibles para vehículos vocacionales y de servicio, incluidos camiones de bomberos y rescate, construcción y servicios públicos, autobuses y autocares.
Características y beneficios
- El nudillo universal ofrece una mayor flexibilidad de embalaje, un mejor cronometraje y rendimiento
- El alto ángulo de giro ofrece una maniobrabilidad y estabilidad superiores
- El diseño de nudillos y brazos de dos piezas es más fácil de mantener y ofrece un mayor radio de giro y facilidad de servicio
- El diseño optimizado de la viga aporta mayor resistencia, mayor confiabilidad y una vida útil más prolongada
- Las opciones livianas incluyen más de 60 libras de reducción de peso y una mayor capacidad de carga útil en comparación con los ejes de dirección de la competencia
™ Eje delantero no motriz serie MFS
Características del producto
Nudillo universal para compatibilidad con frenos industriales
Diseño de viga optimizado para mayor resistencia, fiabilidad y vida útil más prolongada
Tecla de extracción doble para una mayor estabilidad lateral, retención y carga uniforme
Buje Easy Steer™ para una dirección superior
Nudillo universal para compatibilidad con frenos industriales
Diseño de viga optimizado para mayor resistencia, fiabilidad y vida útil más prolongada
Tecla de extracción doble para una mayor estabilidad lateral, retención y carga uniforme
Buje Easy Steer™ para una dirección superior