Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Leistung

30005100 hp

Leistung

2237–3803 kW

Drehmoment

11671–17802 lb-ft

Drehmoment

15824 – 24136 N•m

Zertifizierung

EPA Tier 2, EPA Tier 4F

Leistung

38004400 hp

Leistung

2834–3281 kW

Drehmoment

11244–13020 lb-ft

Drehmoment

15245 – 17653 N•m

Leistung

33003300 hp

Leistung

2461–2461 kW

Drehmoment

10157–10157 lb-ft

Drehmoment

13771 – 13771 N•m

Zertifizierung

Tier 1

Leistung

35003500 hp

Leistung

2610–2610 kW

Drehmoment

10383–14077 lb-ft

Drehmoment

14077 – 19086 N•m

Zertifizierung

Nicht zertifiziert, Tier 4 Final/Stufe V

Leistung

33003500 hp

Leistung

2461–2610 kW

Drehmoment

10157–14077 lb-ft

Drehmoment

13771 – 19086 N•m

Zertifizierung

Nicht zertifiziert, Tier 1, Tier 4 Final / Stufe IV

Leistung

22502500 hp

Leistung

1678–1864 kW

Drehmoment

6299–7080 lb-ft

Drehmoment

8540 – 9599 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

14872500 hp

Leistung

1109–1864 kW

Drehmoment

1800–7080 lb-ft

Drehmoment

2440 – 9599 N•m

Leistung

450675 hp

Leistung

336–503 kW

Drehmoment

1650–2050 lb-ft

Drehmoment

2237 – 2779 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

335512 hp

Leistung

250–382 kW

Drehmoment

1700–1700 lb-ft

Drehmoment

2305 – 2305 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

250400 hp

Leistung

186–298 kW

Drehmoment

1200–1200 lb-ft

Drehmoment

1627 – 1627 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

146310 hp

Leistung

109–231 kW

Drehmoment

760–760 lb-ft

Drehmoment

1030 – 1030 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I

Leistung

121173 hp

Leistung

90–129 kW

Drehmoment

347–520 lb-ft

Drehmoment

470 – 705 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final / Stufe IV, EPA Tier 4, EU Stufe I