Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Leistung

360 hp

Leistung

268 kW

Drehmoment

800 lb-ft

Drehmoment

1085 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

455500 hp

Leistung

339–373 kW

Drehmoment

1695–1700 lb-ft

Drehmoment

2298 – 2305 N•m

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2017

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2017

Leistung

455500 hp

Leistung

339–373 kW

Drehmoment

1550–1695 lb-ft

Drehmoment

2102 – 2298 N•m

Leistung

320400 hp

Leistung

239–298 kW

Drehmoment

1150–1450 lb-ft

Drehmoment

1559 – 1966 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

320400 hp

Leistung

239–298 kW

Drehmoment

1150–1450 lb-ft

Drehmoment

1559 – 1966 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

250320 hp

Leistung

186–239 kW

Drehmoment

660–1000 lb-ft

Drehmoment

895 – 1356 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

250320 hp

Leistung

186–239 kW

Drehmoment

660–1000 lb-ft

Drehmoment

895 – 1356 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

250320 hp

Leistung

186–239 kW

Drehmoment

660–1000 lb-ft

Drehmoment

895 – 1356 N•m

Zertifizierung

EPA 2018

Leistung

250320 hp

Leistung

186–239 kW

Drehmoment

660–1000 lb-ft

Drehmoment

895 – 1356 N•m

Zertifizierung

EPA 2018