C2750D6E / C3000D6EB Centum-Serie

Logo des Consulting Specifying Engineer Magazine Award

Die Generatoren der Centum-Serie™ stellen einen bedeutenden Wandel im Ansatz von Cummins bei der Entwicklung von Stromversorgungssystemen dar und bieten Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau.

 

Verpassen Sie kein Byte: Ihre Daten, unsere Priorität. Angetrieben von der Centum-Serie.

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Standby 27503000 34383750
Rechenzentrum Kontinuierlich 25002725 31253406

Zertifizierung

EPA Stufe 2, EPA

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Afrika, Naher Osten

Anwendungen

Rechenzentren
Landwirtschaft
Gewerblich-industrielle Generatoren
Feuer und Notfall
Gesundheitswesen
Geschäftskritisch
Telekommunikation
Wasseraufbereitung
Centum-Generator

 

 

Industrien

Anwendungen Kategorien
Gesundheitswesen Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegeeinrichtungen
Rechenzentren Globale Hyperskalierung, Globale Colocation, Regional, Edge, Enterprise

Kommerziell

Hotels & Resorts, Büros, Fachmarktzentren, Wolkenkratzer, Wohngebäude, Flughäfen, Distributionszentren

Fertigung

High-Tech-Halbleiter, Pharma, Lebensmittel, Baustoffe

Öffentliche Versorgungsunternehmen

Notfallsysteme

Infrastruktur

Kläranlagen, Regierungsgebäude
 


Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.

Cummins bietet seinen Kunden eine unübertroffene Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung der Centum-Serie geht. Die Ingenieure von Cummins helfen Ihnen bei jedem Schritt – von Anfang bis Ende. Sie erhalten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort einen erstklassigen Ersatzteilservive, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.000 Händlerstandorten und 500 Ersatzteilvertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

 

Das komplette Leistungspaket

Es gibt einen Grund dafür, dass Stromversorgungssysteme von Cummins für wichtige Anwendungen bei einigen der größten und bekanntesten Unternehmen und Institutionen der Welt eingesetzt werden. Nur Cummins fertigt und montiert alle Schlüsselkomponenten unserer Antriebssysteme. Dadurch sind wir in der Lage, ein Höchstmaß an Design- und Leistungskontrolle auszuüben. Das Ergebnis ist ein im Vergleich zu allen anderen Anbietern der Branche viel zuverlässigeres und integriertes System. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität Ihres Systems und die Installationszeit und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Die innovativen und umfassenden Energielösungen von Cummins gehen über die Stromerzeugung hinaus. Unsere integrierten Stromversorgungssysteme ermöglichen die nahtlose Übertragung von Stromquellen und die Fernüberwachung, egal wo Sie sich befinden.

Spezifikationen
  • Leistungsdichte und Flexibilität - Ihr Stromversorgungssystem kann speziell für Ihre Anwendung konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass Sie für jede kritische Lastanforderung zuverlässige Energie erhalten.
  • Robustes transientes Leistungsvermögen – Schnelle Erholung von großen Lastschwankungen, was zu weniger Stromunterbrechungen und einer stabileren Stromversorgung für einen gleichmäßigen, vorhersehbaren Betrieb führt.
  • Cummins Schwerlastmotor QSK78 – Der robuste 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • STAMFORD® S-Reihe Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3-Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung sowie Isolierung der Klasse H. Bietet mit dem Permanentmagnetgenerator (PMG) eine verbesserte Kurzschlussfähigkeit beim Starten und Beheben von Fehlern.
  • Nachhaltige Kapazitäten für alternative Kraftstoffe – Zugelassen für die Verwendung mit paraffinischen Kraftstoffen (EN15940), einschließlich hydriertem Pflanzenöl (HVO).
  • PowerCommand-Steuerungssystem® - Die digitale Steuerung PowerCommand® 3300 bietet eine vollständige Generator-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry-Schutzrelais™, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Level 1-Konformität.
  • Kühlsystem - Fest montierte Heizkörpersysteme für hohe Umgebungstemperaturen, die für Nenn-Umgebungstemperaturen entwickelt, konstruiert und getestet wurden, vereinfachen die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme.
  • NFPA- Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
  • Gewährleistung und Service – Abgesichert durch eine branchenführende dreijährige Gewährleistung und ein unübertroffenes globales Vertriebs-Support-Netzwerk.
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Standby kW/kVA
Rechenzentrum kontinuierlich kW/kVA
Kraftstoff-Typ
C2750D6E
60
2750/3438
2500/3125
Diesel
C3000D6EB
60
3000/3750
2725/3406
Diesel


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.