QSB7-G5

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 113180 141225
Standby 125200 156250

Zertifizierung

EPA-Stufe 3

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

Standby-Generatoren für den Wohnbereich
Gewerblich-industrielle Generatoren
QSB7 G5 Generator

Übersicht

Cummins Generatoren sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit für stationäre Standby-Anwendungen bieten.

Schwerlastmotor – Der robuste 4-Takt-Industriedieselmotor QSB7 von Cummins liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.

Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen ermöglichen eine individuell wählbare Motorstartfähigkeit mit niedriger Reaktanz und 2/3-Wickelschritten, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.

Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 gehört zur Standardausstattung und ermöglicht die vollständige Integration, Überwachung und Steuerung des Generatorsystems.

Merkmale und Vorteile

  • Motor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel
  • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen ermöglichen eine individuell wählbare Motorstartfähigkeit mit niedriger Reaktanz und 2/3-Wickelschritten, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.
  • Steuerung Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 gehört zur Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Generators, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Level 1 Konformität.
  • Offen und geschlossen - Optionale Wetterschutz- und schallgedämpfte SL1- und SL2-Aluminiumgehäuse, die Windlasten von 180 MPH standhalten.
  • Leistung (LAT) - Standard-Kühlpaket bietet zuverlässigen Betrieb bei bis zu 50 °C (122 °F) Umgebungstemperatur.
  • Kraftstofftank – Doppelwandige Kraftstofftanks werden als Option angeboten und bieten wirtschaftliche und flexible Lösungen, um die umfangreichen Anforderungen an Dieselkraftstofftanks zu erfüllen.
  • Emissionskonformität – EPA T2
  • Heben und Logistik - Offenes Nassgewicht: 1470 kg (3240 lbs), geschlossenes Nassgewicht: 1600 kg (3527 lbs) - 1665 kg (3671 lbs)
  • Schallgedämpft - Optionale Wetterschutz- und schallgedämpfte SL1- und SL2-Aluminiumgehäuse, die Windlasten von 180 MPH standhalten.
  • Farbe - Grün oder Sandstein
  • Batterie - Batteriekapazität: 2 x 850 Ampere pro Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 0 Grad Celsius (32 Farenheit)
  • Batterieladegerät - 100 Ampere
  • Kühlmittelheizung - <4 °C (40 °F) - kaltes Wetter <-18 °C (0 °F) - extreme Kälte
  • Zuverlässigkeit von CumminsStandby: 2 Jahre/1000 Stunden Prime: 1 Jahre/unbegrenzte Stunden 3 und 5 Jahre Standby-Gewährleistungsoptionen
Spezifikationen
Motor QSB7-G5
Bohrung 107 mm (4,21 in.)
Hub 124 mm (4,88 in.)
Hubraum 6,7 L
Zylinderblock Gusseisen, Reihenmotor, 6 Zylinder
Startspannung 2 x 12 Volt parallel, negative Masse
Kraftstoffsystem Basis- und regionale Kraftstofftanks
Standardkühlsystem  Heizkörper mit hoher Umgebungstemperatur, zuverlässiger Betrieb bei bis zu 50 °C
Lichtmaschine Bürstenlos, 4-polig, tropfsicher, Drehfeld
Steuerung Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Generator-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, Ausgangsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Level 1-Konformität
Batteriekapazität 2 x 850 Ampere pro Batterie bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C (32 °F)
Kraftstofftank Doppelwandige Kraftstofftanks werden als Option angeboten und bieten kostengünstige und flexible Lösungen zur Erfüllung umfangreicher Vorschriften für Dieselkraftstofftanks.
Schallleistungspegel @ 7m *Unter Berücksichtigung einer Unsicherheit von 2 dB(A) 72-73 dB(A)
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
60
113/141
125/156
Diesel
60
135/169
150/188
Diesel
60
160/200
175/219
Diesel
60
180/225
200/250
Diesel


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.


Mit uns in Kontakt treten