Mobiler Dual-Fuel-Generator Onan P4500iDF

Der tragbare 4500iDF-Generator wurde entwickelt, um überall dort einsatzbereit zu sein, wo er Effizienz, Haltbarkeit und Leistung vereint. Er wird durch das Support-Netzwerk von Cummins 24/7 unterstützt, um sicherzustellen, dass Sie immer Strom haben, wenn Sie ihn am meisten brauchen.

Frequenz

60 Hz

Zertifizierung

CARB

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

Mobile Generatoren
Mobiler Dual-Fuel-Generator Onan P4500iDF
Spezifikationen
  • Arbeitet mit einem Geräuschpegel von nur 52 dBA
  • Der Kraftstoffwahlschalter ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Benzin- oder Propan-Kraftstoffen.
    • Gas: 4500 Spitzen-,/3700 laufwatt
    • Propan: 4050 Spitzen-,/3330 laufwatt
  • Kabelloser Schlüsselanhänger für den Fernstart
  • Ein 120-V-30A-(TT-30R)-Ac-Auslass
  • Ein Duplex-Auslass 120 V 20A AC (5-20R)
  • Zwei 5-V-USB-Ports
  • Parallel-Ports für die Verwendung mit dem Cummins 50-Amp-Parallelisierungs-Kit
  • Grafische LED-Anzeige: Restlaufzeit, Leistung, Kraftstoffstand, Spannung, Gesamtstunden
  • Drucktaste und Fernstart mit Zugschnur-Backup
  • Ladegerät
  • 7.3 PS, 224 cc OHV Viertaktmotor
  • Economy-Mode-Schalter
  • 3,4-Gallonen-Kraftstofftank für 12,5-Stunden-Laufzeit bei 25 % Last oder 8,2-stündige Laufzeit bei 50 % Last
  • 15-stündige Laufzeit bei 25 % Last mit 20 lb Standard-Propantank (4,6 gal)
  • Teleskopgriff mit vormontierten 5.5 Rädern
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Kraftstoff-Typ
Watt
Laufzeit
P4500iDF
60
Gas/LPG
4500/3700 Gas, 4050/3330 Propan
12,5h Gas, 15h Propan bei 25 % Last


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.