L8.9 I-Serie
Dieses kommerzielle Cummins-Generatorset ist ein vollständiges Integrated-Power-Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.
Frequenz
50 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 200 | 250 |
| Standby | 220 | 275 |
Zertifizierung
Nicht reguliert
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Anwendungen
Standby-Strom
Primärstromversorgung
Merkmale und Vorteile
- Robuster und zuverlässiger mechanischer Schwerlastmotor mit bewährter Leistung
- Lichtmaschine – überragende Effizienz mit Isolierung der H-Klasse
- Kühlsystem mit höherer Umgebungstauglichkeit
- Integrierter Kraftstofftank für einen unterbrechungsfreien Betrieb
- 4-Punkt-Anhebung
- Fortschrittliche mikroprozessorbasierte Steuerung
- Einzigartiges Gehäusedesign mit verbesserter Systemleistung