Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 2250 | 2813 |
| Standby | 2500 | 3125 |
| Rechenzentrum Kontinuierlich | 2250 | 2813 |
Produktverfügbarkeit
Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSK60-G19 – Diesel
Bewertung
Rechenzentrum Kontinuierlich
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Ohne Gehäuse
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Primär
2250 kW
2813 kVA
Standby
2500 kW
3125 kVA
Rechenzentrum Kontinuierlich
2250 kW
2813 kVA