Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 455 | 569 |
| Standby | 500 | 625 |
| Rechenzentrum Kontinuierlich | 455 | 569 |
Produktverfügbarkeit
Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSX15-G9 NONROAD 2 – Diesel
Bewertung
Rechenzentrum Kontinuierlich
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Primär
455 kW
569 kVA
Standby
500 kW
625 kVA
Rechenzentrum Kontinuierlich
455 kW
569 kVA