Frequenz
60, 50 Hz
Zertifizierung
EPA-Stufe 4
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Anwendungen
Kommerziell mobil
Die Cummins-Generatoren der leisen Gas-Serie wurden für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen entwickelt und sind mit zahlreichen Qualitätsmerkmalen ausgestattet. Dazu gehören eine außergewöhnlich geringe Geräuschentwicklung und Vibration, eine einfache Installation, Diagnosefähigkeit und eine digitale Regelung, die die Spannung bei wechselnden Lasten stabil hält. Der leise Gas-EFI ist der branchenweit erste Generator mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung.
Merkmale und Vorteile
- Leistungsstarke Motorstartfähigkeit für hohe Lasten
- Digital gesteuerter Pumpenfluss für minimale Spannungs- und Frequenzschwankungen.
- Erreicht die volle Leistung bei 120 °F (50 °C) Umgebungsbedingungen.
- 4-Punkt-Montagekonstruktion für eine saubere, leise Stromversorgung mit geringer Vibration.
- Pulverbeschichtete und Edelstahlgehäuse.
- Gewährleistung