C40D2R

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 36 45
Standby 40 50

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten
4BT3.9-G2

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

4BTAA3.3-G12 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

60Hz Verleih - Diesel

Art des Gehäuses

Schallgedämpft & Wetterschutz

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Primär

36 kW

45 kVA

Standby

40 kW

50 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

50/60, Doppel

Kraftstoffart

Diesel

Primär

31 kW

38 kVA

Standby

34 kW

42 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort