C185D6E

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 170 213
Standby 185 231

Produktverfügbarkeit

Lateinamerika
Generator der Serie QSB7 I

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSB7-G5 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

60Hz Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Primär

170 kW

213 kVA

Standby

185 kW

231 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort