Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 123 | 153 |
| Standby | 135 | 169 |
| Fortlaufend | 77 | 96 |
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
6BTAA5.9-G6 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Primär
123 kW
153 kVA
Standby
135 kW
169 kVA
Fortlaufend
77 kW
96 kVA