Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 920 | 1150 |
| Standby | 1012 | 1265 |
| Rechenzentrum Kontinuierlich | 920 | 1150 |
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QST30-G4 – Diesel
Bewertung
Rechenzentrum Kontinuierlich
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Ohne Gehäuse
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Primär
920 kW
1150 kVA
Standby
1012 kW
1265 kVA
Rechenzentrum Kontinuierlich
920 kW
1150 kVA