C1000D2R

Frequenz

50/60, Dual Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 800 1000
Standby 880 1100

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Lateinamerika
kta38-g14 Generator

Frequenz

50/60

Dual

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

KTA38-G14 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

50Hz Verleih - Diesel

60Hz Verleih - Diesel

Art des Gehäuses

ISO-Container

Ohne Gehäuse

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Primär

800 kW

1000 kVA

Standby

880 kW

1100 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort