B4.5 Schiffsaggregat

Frequenz

50 Hz

Zertifizierung

EU Stufe V

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Schifffahrt – Generatoren
Generatorsatz für die Schifffahrt

Merkmale und Vorteile

Merkmale des Motors

  • QSB4.5 D (M) Marine-Hilfsmotor sowohl in HX als auch in KC erhältlich
  • Cummins B4.5 D (M) Serie, 4 Zylinder, 4-Takt-Reihenmotor, vollautomatischer, elektronischer Motor
  • Fabrikgefertigte Schiffskomponenten, die nach den höchsten Standards für die rauesten Meeresumgebungen entwickelt wurden
  • Robust konstruierter, intern ausbalancierter 4-Zylinder-Motor mit einem Bosch Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem
  • Einkreis-Kühlsystem in Konfigurationen mit Wärmetauscher- oder Kielkühlung erhältlich
  • Werkseitiger nasser Abgaskrümmer und Holset-Turbo sorgen dafür, dass die Oberflächentemperaturen den SOLAS-Anforderungen entsprechen
  • Cummins B4.5 D(M) Schiffshilfsmotor mit und ohne Nachkühler
  • Geschlossenes Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem mit auswaschbarem Luftfilter in Marinequalität
  • Sauberer und leiser Betrieb für erstklassige Soziabilität praktisch ohne sichtbare Abgasemissionen

Merkmale der Lichtmaschine

  • Cummins Stamford Schiffslichtmaschine mit IP 23 Umweltschutz
  • Bürstenloser Typ, schirmgeschützt, Drehfeld, selbsterregte Lichtmaschine gemäß IS/IEC 60034-1
  • Erstklassige Effizienz, kompaktes Design mit abgedichteten Lagern für längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand
  • Imprägnierung aller Wundteile für eine bessere mechanische Festigkeit
  • MX321 Automatischer Spannungsregler (AVR) und ein spezieller Permanentmagnetgenerator (PMG) für überragenden Motorstart und elektrische Leistung.
Spezifikationen
Motormodell B4.5 D (M)
Modell der Lichtmaschine Stamford UCM 274
Emissions-Zertifizierung​​​​​​​ EU Stufe V
Konfiguration Reihenmotor, 4 Zylinder, 4-Takt

 

Produktabmessungen und Gewicht

Gesamtlänge 1687 mm
Gesamtbreite 932 mm
Gesamthöhe 1017 mm
Gesamtgewicht 1050 kg

*Die Auswahl der Lichtmaschine basiert auf den UCM 274 D-Spezifikationen. Gewicht und Größe können sich ändern.

 

Bewertung

B4.5 D (M) Hauptleistung des Motors kW / HP @ U/min Cummins Stamford Lichtmaschinenmodell Dauerleistung (kWe) Dauerleistung (kVA @ 0,8 PF) Frequenz & Spannung (Hz / V) Überlastfähigkeit (kWe / kVa) Automatischer Spannungsregler (AVR)
Motor ohne Nachkühlung            
76 / 102 @ 1500 UCM 274 C 62 77 50/415 68/85 AVR MX321
76 / 102 @ 1500 UCM 274 D 69 86 50/415 76/95 AVR MX321
Motor mit Nachkühlung          
91 / 122 @ 1500 UCM 274 E 80 100 50/415 88/110 AVR MX321
112 / 150 @ 1500 UCM 274 E 90 112 50/415 99/124 AVR MX321
112 / 150 @ 1500 UCM 274 F 104 130 50/415 114/143 AVR MX321
Generator-Modell
Hz
Motormodell
Spannung
U/min
50
B4.5 D (M)
415
1500


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.