6BTS5.9G6 zur Anmietung

Frequenz

50, 60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 8787 109109
Standby 9696 120120

Zertifizierung

Nicht reguliert

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
6BTS5.9G6 zur Anmietung
Generator-Modell
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
Verfügbarkeit
Motormodell
Bewertung
Cert
50, 60
87/109
96/120
50/60, Doppel
87/109
96/120
Diesel
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
6BT5.9-G6, 6BTA5.9-G6
Prime, Standby
EU, mobile Anwendung, EU, stationäre Anwendung, EPA, nicht straßengebundene (tragbare) Anwendung, EPA, stationäre Notfallanwendung, EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Generator-Modelle

Frequenz (Hz)

50/60, Doppel

Kraftstoffart

Diesel

Primär

87 kW

109 kVA

Standby

96 kW

120 kVA