6BTAA5.9-G6

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 83102 104128
Standby 92110 115140

Zertifizierung

Nicht reguliert

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

G-Drive - Vermietung
Stromgenerator von Cummins

Dieses Cummins®-Mietgeneratorset ist ein vollständiges Integrated-Power-Stromerzeugungssystem, das eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.

Merkmale und Vorteile

Cummins-Dieselmotor – Robuster 4-zyklischer Dieselmotor mit hervorragender transienter Leistung für Industrieanwendungen. Leicht, kompakt und äußerst geringer Kraftstoffverbrauch. Aufschraubbarer Kraftstofffilter mit Vorfilter-Wasserabscheider (optional).

Lichtmaschine – Bürstenloses Einzellager, Drehfeld, vierpolig, Vakuumimprägnierung. Isolierung der Klasse H, IP23-Schutzklasse. IC-01-Kühlsystem. Vollständig miteinander verbundene Dämpferwicklung. AC-Erreger und rotierende Gleichrichtereinheit. Epoxidbeschichtete Statorwicklung. Mit Polyesterharz imprägnierte Rotor und Erreger, die in tropischem Klima betrieben werden können und öl- und säurebeständig sind. Geringe 2/3-Teilungswicklungen, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.

Kühlsystem – Standard-Kühlpaket kühlt zuverlässig bei Nennleistung bei bis zu 50 °C (122 °F) Umgebungstemperatur.

Steuerungssystem – Die elektronische PowerCommand®-Steuerung gehört zur Standardausrüstung und bietet eine vollständige Generator-Systemintegration, einschließlich automatischer Fernstart/-abschaltfunktion, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA-110-Stufe-1- und -2-Konformität.

Generatorset - Gehäuse mit zentralem Hebepunkt und Sockel für Gabelstaplertransport. Interner oder externer Zugangspunkt für die Kraftstoffbetankung. Luftfilter für den normalen Betrieb oder den Betrieb unter schwierigen Bedingungen (Schwerlast). Elektrischer Schlüssel zur Batterietrennung. Eindämmung von Flüssigkeitsleckagen. Einfacher Anschluss der Kabel durch einen externen Montagedeckel.

Gewährleistung und Service – Absicherung durch eine umfangreiche (1-Jahres-Basisgewährleistung (optional 2 Jahre) und ein globales Vertriebsnetzwerk.

Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
Verfügbarkeit
Motormodell
Bewertung
Cert
60
85/106
92/116
60
102/128
110/140
60
100/125
110/138
Diesel
Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa
4BT3.9-G4
Prime, Standby
EU, mobile Anwendung, EU, stationäre Anwendung, EPA, nicht straßengebundene (tragbare) Anwendung, EPA, stationäre Notfallanwendung, EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
60
83/104
92/115
Diesel
Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa
4BT3.9-G4
Prime, Standby
EU, mobile Anwendung, EU, stationäre Anwendung, EPA, nicht straßengebundene (tragbare) Anwendung, EPA, stationäre Notfallanwendung, EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Generator-Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

100 kW

125 kVA

Standby

110 kW

138 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

83 kW

104 kVA

Standby

92 kW

115 kVA