Gasgeneratorsets mit 20–815kW/60Hz Standby-Leistung

Zertifizierung

EPA

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Standby-Strom
""

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Cummins mit der Konstruktion, Herstellung, Inbetriebnahme und Wartung von
überragenden integrierten Stromversorgungssystemen, einschließlich Diesel- und Gasgeneratoren, Transferschaltern, Parallelschaltungen und Fernüberwachung.

Cummins Gasgeneratoranlagen von 60Hz, 20 bis 815kW sind branchenweit der Maßstab für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung.  Kontinuierliche Innovation und bewährte technische Qualität bedeuten, dass diese Systeme zu jederzeit und wann immer Sie sie benötigen die erforderliche Leistung für Ihre industriellen und kommerziellen Anwendungen liefern.

Cummins Support-Netzwerk
Die Experten von Cummins bieten echte schlüsselfertige Dienstleistungen an. Das umfasst die Unterstützung beim Systemdesign, Inbetriebnahme, Installation und den Ersatzteilmarkt-Support während der gesamten Lebensdauer des Stromversorgungssystems. Jedes von uns gelieferte System hat seine Wurzeln in der globalen Stärke von Cummins.

600 Standorte
Als ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungslösungen entwickeln und liefern wir Stromversorgungsprodukte für alle Arten von Anwendungen in jedem Teil der Welt. Wir verbinden diese Fähigkeit mit fundierten Kenntnissen und umfassendem Support, den wir über ca. 600 Vertriebsstandorte in mehr als 190 Ländern anbieten.
 

Merkmale und Vorteile

Zuverlässiger Motor

  • Legendärer Cummins-Motor für eine zuverlässige Leistung (mit Ausnahme von C200N6)
  • Viertakt-Ottomotor für verbesserte Leistung
  • Elektronisches Kraftstoffsystem mit geschlossenem Regelkreis für verbesserte Leistung
  • Vollständige Unterstützung vom Cummins Vertriebsnetzwerk

Robuste Cummins-Lichtmaschine

  • Bürstenlose Lichtmaschine für verbesserte Stromqualität und reduzierte Wartungsoptionen Isolierung der Klasse H mit 120º, 105º, 80º C Temperaturanstieg, die die UL-Anforderungen erfüllen oder übertreffen
  • Schwere Konstruktion für industrielle Anwendung und robuste Leistung
  • Einphasiger und dreiphasiger Betrieb
  • Antikondensations-Heizung für Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Einfache Kraftstoffumschaltung bei 20 bis 150kW

  • Betrieb mit einem Kraftstoff, entweder mit Erdgas oder Propan
  • Umschaltung auf Einzelkraftstoff kann während des Betriebs mit nur einer Änderung in der Software über das Bedienfeld erfolgen.
  • Optionale automatische Kraftstoffumschaltung für kritische Anwendungen, bei denen ein Sekundärkraftstoff erforderlich ist

Funktionsreiche Bedienelemente

  • Strom- und Leistungsmessung zur Lastanalyse
  • Übungsfunktion für erhöhte Zuverlässigkeit
  • AmpSentry™-Schutzrelais Elektronischer Überstromschutz für mehr Zuverlässigkeit
  • Automatische Stromabschaltung (AMF) für eine einfachere Installation
  • Batterieüberwachung, Testfunktionen und Smart-Start ermöglichen ein besseres Energiemanagement
  • Netzwerkkommunikationsschnittstellen für eine flexible Integration
  • Parralelschaltung von Generatoren möglich
  • Parallelschaltung mit PowerCommand® 3.3-Steuerung auf 125 bis 815 kW

Einfache Fernüberwachung

  • PowerCommand® 500/550 mit benutzerfreundlicher, symbolbasierter, grafischer Oberfläche
  • Robuste Cummins-Lichtmaschine
  • Einfache Kraftstoffumschaltung bei Generatoren mit einer Leistung von 20 bis 150 kW
  • Funktionsreiche Bedienelemente
  • Einfache Fernüberwachung
  • Ausführung mit drei oder mehr Leistungsschaltern mit optionalen Sicherungen für 100 % Nennstrom
  • Fortschrittliche Gehäuse für superleisen Betrieb 
  • Reibungsloser Betrieb unter extremen Bedingungen
  • Weltklasse-Service und Support-Netzwerk. Über 8.000 Vertriebs- und Händlerstandorte in mehr als 190 Ländern
    • Ganz gleich, wo Sie sich befinden, Ihr lokaler Cummins-Händler ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen, von Anwendungshilfe und Inbetriebnahme vor Ort bis hin zu Fehlersuche, Wartung und Ersatzteilmarkt-Services.

Ausführung mit drei oder mehr Leistungsschaltern mit optionalen Sicherungen für 100 % Nennstrom

  • Verwenden Sie einen Lastenschalter für kritische Anwendungen, einen für nicht kritische Anwendungen und einen für Lastbanken
  • Optionale LSI-Leistungsschalter mit 100 % Nennleistung helfen, die Gesamtprojektkosten zu reduzieren, indem sie die Schalterkapazität voll ausnutzen und die Größe der Drähte reduzieren. Eine gezielte Koordination ist so viel einfacher als mit thermomagnetischen Schaltern.
  • Elektronisch bedienbare Leistungsschalter für eine einfache Parallelschaltung von 20 bis 150 kW
  • Fortschrittliches Vollaluminium-Schalldämmungskonstruktion
  • Für bis zu 180 Windstärken, ideal für Anwendungen an der Küste oder in anderen Gebieten mit häufigen Unwettern 200 bis 815 kW
  • Galvannealed-Stahlkonstruktion
  • Aluminiumkonstruktion für korrosive Umgebungen

Fortschrittliche Gehäuse für superleisen Betrieb

  • Hochbeständige Pulverbeschichtung für Korrosionsschutz
  • Wassereintrittstest gemäß UL2200, um die Leistung der Generatoren in nassen Umgebungen zu gewährleisten
  • Wetter-, Schallpegel-1-Optionen oder Aufrüstung auf Schalldämpfungspaket Stufe 2 für zusätzliche Leistung
  • Vollständige Seitenverkleidungen und wichtige Wartungselemente wurden für einen einfachen Zugang und problemlose Wartung konstruiert

Reibungsloser Betrieb unter extremen Bedingungen

  • Das gesamte Generatorset mit Gehäuse arbeitet als System auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 50º C oder 120º F
  • Optionale Pakete für den Betrieb bei kalten Temperaturen von 0 bis 40º F oder für extrem kalte Temperaturen unter 0º F

Zertifizierung und Konformität

  • Nimmt die volle Nennlast in einem Schritt auf
  • NFPA110-fähig für Systeme der Stufe 1 vom Typ 10
  • Optionale CSA-B149-Konformität 
  • EPA-Emissionen, UL2200, CSA22.2
  • IBC Seismic 2012, OSHPD – 20 bis 150 kW

Erweiterte Funktionen

  • Neben der Zuverlässigkeit und dem geringen Geräuschpegel, der gut für die nachbarschaftlichen Beziehungen ist, bieten unsere fortschrittlichen
  • bieten die Systeme außerdem:
  • Einfache Intsallation und Wartung
  • Überlegene Blockladefähigkeiten
  • Stabile Ausgangsleistung, die Ihre empfindliche Elektronik schützt
  • Bequeme Fernüberwachung von allen Orten mit Internetverbindung
  • Werkzertifizierte Generatorsets
  • Bestimmte Modelle sind nachfragereaktionsbereit
     
Spezifikationen

Umschaltbare Erdgas- oder Propan-Generatoren im Bereich 20 bis 150 kW

 

Verfügbare Leistung 

1-phasig: 

120/240

 

 

 

 

 

 

3-phasig:  

120/208

120/240

277/480

347/600

127/220****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellbezeichnung

60 Hz

Emissions-Zertifizierung​​​​​​​

Motorplattform

dB (A)*

Länge x Breite x Höhe mm (in)**

Gewicht kg (lb)***

 

Standby kW

Link zum Datenblatt in PowerSuite

C20N6

20

EPA

QSJ2.4G

66

1829 (72) x 864 (34) x 1156 (45,5)

485 (1070)

Spezifikationsblatt

C25N6

25

EPA

QSJ2.4G

67

1829 (72) x 864 (34) x 1156 (45,5)

503 (1109)

Spezifikationsblatt

C30N6

30

EPA

QSJ2.4G

62

2388 (94) x 864 (34) x 1156 (45,5)

558 (1231)

Spezifikationsblatt

C36N6

36

EPA

QSJ2.4G

65

2388 (94) x 864 (34) x 1156 (45,5)

587 (1294)

Spezifikationsblatt

C40N6

40

EPA

QSJ2.4G

65

2388 (94) x 864 (34) x 1156 (45,5)

615 (1356)

Spezifikationsblatt

C45N6

45

EPA

QSJ5.9G

69

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

989 (2180)

Spezifikationsblatt

C50N6

50

EPA

QSJ5.9G

69

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

989 (2180)

Spezifikationsblatt

C60N6

60

EPA

QSJ5.9G

70

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

1103 (2431)

Spezifikationsblatt

C70N6

70

EPA

QSJ5.9G

70

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

1111 (2449)

Spezifikationsblatt

C80N6

80

EPA

QSJ5.9G

71

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

1173 (2587)

Spezifikationsblatt

C100N6

100

EPA

QSJ5.9G

71

3023 (119) x 1016 (40) x 1473 (58)

1233 (2719)

Spezifikationsblatt

C125N6

125

EPA

QSJ8.9G

71

4061 (160) x 1016 (40) x 1836 (72)

1791 (3940)

Spezifikationsblatt

C150N6

150

EPA

QSJ8.9G

71

4061 (160) x 1016 (40) x 1836 (72)

1791 (3940)

Spezifikationsblatt

* Schallgedämmtes Gehäuse Stufe 2.
****Die Abmessungen variieren je nach Gehäusestufe.  Die aufgeführten Abmessungen gelten für die schallgedämpfte Gehäusestufe 1.
*** Die oben genannten Gewichte sind durchschnittliche Gewichte.  Die tatsächliche Größe weicht je nach Produktkonfiguration ab.
**** **** 127/220 Spannung nicht verfügbar bei QSJ2.4G Motorplattformmodellen
 

130- bis 815-kW-Bereich der Nur-Erdgas- oder Nur-Propan-Generatoren*

 

Verfügbare Leistung 

3-phasig:  

120/208

120/240

277/480

347/600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Hz

Emissions-Zertifizierung​​​​​​​

Motorplattform

dB (A)**

Länge x Breite x Höhe mm (in)***

Gewicht kg (lb)****

 

Modellbezeichnung

Standby kW

Primär kW

kW, Dauer

Nachfragereaktion kW

Link zu PowerSuite

C175N6

175

-

115

-

-

GTA8.3G

75

4572 (180) x 1016 (40) x 1829 (72)

2268 (5000)

 

C200N6 

200

225/180

-

-

EPA+

11,1L PSi

72

4039 (159)x 1524 (60) x 2159 (85)

3724 (8210)

Spezifikationsblatt

C200N6 (Propan)

130

 

 

 

EPA

11,1L PSi

72

4039 (159)x 1524 (60) x 2159 (85)

3724 (8210)

Spezifikationsblatt

C250N6

250

-

-

-

EPA+

GTA855E 

73

7137 (281) x 1778 (70) x2413 (95)

4649 (10.250)

Spezifikationsblatt

C300N6

300

-

-

-

EPA+

GTA855E

73

7137 (281) x 1778 (70) x2413 (95)

4999 (11.020)

Spezifikationsblatt

C350N6

350

-

-

-

EPA

KTA19SLB

75

7137 (281) x 1778 (70) x2413 (95)

5348 (11.790)

Spezifikationsblatt

C400N6

400

-

-

-

EPA

GTA28E

77

7772 (306) x 2946 (116) x 2591 (102)

9335 (20.580)

Spezifikationsblatt

C450N6

450

-

-

-

EPA

GTA28E

77

7772 (306) x 2946 (116) x 2591 (102)

9335 (20.580)

Spezifikationsblatt

C500N6B

500

-

-

-

EPA

GTA28E 

77

7772 (306) x 2946 (116) x 2591 (102)

9335 (20.580)

Spezifikationsblatt

C550N6

550

-

-

500

EPA+

GTA38E

76

8636 (340) x 2591 (102) x 3226 (127)

10.528 (23.210)

Spezifikationsblatt

C550N6 (Propan)

335

 

 

 

EPA+

GTA38E

76

8636 (340) x 2591 (102) x 3226 (127)

10.528 (23.210)

Spezifikationsblatt

C600N6

600

-

-

-

EPA+

GTA50E

78

9271 (365) x 2591 (102) x 3226 (127)

12.819 (28.260)

Spezifikationsblatt

C635N6

635

-

-

-

-

GTA38

76

8636 (340) x 2591 (102) x 3226 (127)

10.528 (23.210)

 

C650N6

650

-

-

600

EPA

GTA50E 

78

9271 (365) x 2591 (102) x 3226 (127)

12.819 (28.260)

Spezifikationsblatt

C690N6

690

-

-

-

-

GTA38

78

8636 (340) x 2591 (102) x 3226 (127)

10.528 (23.210)

 

C750N6

750

-

-

700

EPA

GTA50E

78

9271 (365) x 2591 (102) x 3226 (127)

12.819 (28.260)

Spezifikationsblatt

C760N6

760

-

650

-

-

GTA50

78

9271 (365) x 2591 (102) x 3226 (127)

12.819 (28.260)

 

C815N6

815

-

-

-

-

GTA50

78

9271 (365) x 2591 (102) x 3226 (127)

12.819 (28.260)

 

* Die aufgeführten Modelle sind mit Erdgas betrieben, sofern nicht als Propan angegeben.
** Schallgedämmtes Gehäuse Stufe 2.
*** **Die Abmessungen variieren je nach Gehäusestufe.  Die aufgeführten Abmessungen gelten für die schallgedämpfte Gehäusestufe 2.
**** Die oben genannten Gewichte sind durchschnittliche Gewichte.  Die tatsächliche Größe weicht je nach Produktkonfiguration ab.
+ EPA stationär, kein Stand-by-Betrieb



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.