Erdgas-Generatoren für jeden Leistungsbedarf
Erdgasbetriebene Stromversorgungssystemlösungen spielen eine immer zentralere Rolle bei der Nachfrage nach kontinuierlicher und effizienter Energie auf der ganzen Welt. Die Erdgas-Generatoranlagen von Cummins mit einer Leistung von 13 bis 2.000 kW liefern flexible und nachhaltige Leistung.
Erdgas-Generatoranlagen ansehen
Erdgas-Generatoranlagen von Cummins liefern eine außergewöhnliche Leistung mit hohem elektrischen Wirkungsgrad und selbstregulierenden Motoren mit hoher Dichte, die Kraftstoffschwankungen tolerieren. Mit NOx-Sensoren, die in jedem Generator zur Standardausstattung eingebaut sind, werden die Emissionsvorschriften unabhängig von den Anforderungen oder der Umgebung eingehalten. Cummins ist mit marktführenden Gehäusen ausgestattet und bietet Erdgasgeneratoren für eine vollständig integrierte und effiziente Stromversorgungslösung.
Alle Erdgas-Generatoranlagen anzeigen
Erdgas-Stromversorgungslösungen, wenn es auf die Leistung ankommt
Cummins Integrated Power Solutions entwickelt und fertigt Erdgasgeneratoranlagen für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.
Primärstromversorgung
Für Projekte, die eine Primärstromversorgung erfordern, bei denen der Zugang zu Versorgungsunternehmen nicht möglich ist, bieten die Erdgaslösungen von Cummins robuste und wirtschaftliche Stromversorgungslösungen.
Leistungsspitze
Wenn Sie zusätzliche Notstromversorgung benötigen, um Spitzenenergiekosteneinsparungen zu erzielen, können Erdgasgeneratoren in jedem System parallel geschaltet werden, um eine vollständige Stromintegration zu gewährleisten.
Lösungen für Kraft-Wärme-Kopplung
Kraft-Wärme-Kopplung-Lösungen für Erdgas helfen Anlagen, die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Erdgas-Generatoranlagen nach Leistung
Da Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz Priorität haben, spielen Erdgas-Generatoranlagen von 13 bis 2.000 kW eine Schlüsselrolle bei der kohlenstofffreien Energiewende.
Erdgas-Generatoranlagen unter 1.000 kW
Für besiedelte Gebiete, in denen eine Notstromversorgung erforderlich ist, bieten die Gasgeneratoren unter 1.000 kW von Cummins eine zuverlässige Leistungsdichte bei geringerem Platzbedarf
Erdgas-Generatoranlagen über 1.000 kW
Wenn Energie für kritische Anwendungen benötigt wird, bieten Erdgasgeneratoren über 1.000 kW Strom mit erheblichen Kosteneinsparungen und geringeren Emissionen.