Eine Präventionswartung ist wichtig für zuverlässige Starts und eine längere Lebensdauer Ihres Cummins-Generators. Folgen Sie den unten genannten Tipps und stellen Sie damit eine dauerhaft zufriedenstellende Leistung sicher.

1. Befolgen Sie den Zeitplan in der Betriebsanleitung für die routinemäßige, regelmäßige Wartung von Motor und Generator.   

2. Wartungsarbeiten sollten häufiger durchgeführt werden, wenn Ihr(e) Generator(en) in Umgebungen mit extremen Temperaturen und/oder staubigen Bedingungen betrieben werden. 

3. Starten Sie den Generator häufig und führen Sie nach jedem Lauf ein Protokoll über die Betriebsstunden Ihres Geräts. Bewahren Sie diese Informationen in einer leicht zugänglichen Datei zusammen mit den Aufzeichnungen über alle durchgeführten Service- und Wartungsarbeiten auf. Dies trägt zur Optimierung der Lebensdauer bei und bietet eine Grundlage für die Begründung von Gewährleistungsansprüchen, wenn dies erforderlich ist. 

4. Wenden Sie sich an einen autorisierten Cummins-Händler oder -Vertriebspartner für die Wartung, den Austausch oder die Reparatur von Abgasreinigungsanlagen und -systemen. Die Anmeldung für ein geplantes Wartungsprogramm kann dazu beitragen, dass Ihr Generator dann einsatzbereit ist, wenn Sie ihn am meisten brauchen.

5. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Wenden Sie sich an einen Cummins-Händler oder -Vertriebspartner, um sich beraten zu lassen, wie Sie Ihren Generator in einem optimalen Betriebszustand halten können. 

Angebot für eine geplante Wartung anfordern

Fallstudie Einsätze

Standby-Strom, auf die man sich verlassen kann: Zwei Cummins-Generatoren sorgen dafür, dass der Hauptsitz der CalBank immer in Betrieb ist

Ansehen

Cummins feiert langjährige Partnerschaft mit der Navajo Nation und liefert zuverlässige Energie für den Ort

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.