S17 Centum-Serie
Der S17 basiert auf einer bahnbrechenden 17-Liter-Motorplattform und ist eine revolutionäre Lösung zur Stromerzeugung, die die jahrhundertelange Tradition unseres Unternehmens in den Bereichen technische Exzellenz und Innovation verkörpert. Diese speziell angefertigte Lösung wurde von Grund auf mit dem alleinigen Ziel entwickelt, eine Stromerzeugung von 1000 kW auf kompaktem Raum zu liefern, um die Anforderungen städtischer Umgebungen an leistungsstarke, kosteneffiziente Stromversorgungslösungen zu erfüllen.
Frequenz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Standby | 6001000 | 7501250 |
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Das komplette Leistungsspektrum
Entwickelt für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
Ihr Geschäft wartet nicht – Ihre Stromversorgung auch nicht. Verlassen Sie sich auf die kompakten, leistungsstarken Generatoren der S17 Centum Serie, die für den modernen Arbeitsplatz gebaut wurden und so konzipiert sind, dass sie nahtlos Strom liefern und Ihren Betrieb am Laufen halten – ob in einem Hochhaus, einem Co-Working-Hub oder einem gemischt genutzten Komplex.
Von lebenserhaltenden Systemen bis hin zu Operationssälen muss die Stromversorgung im Gesundheitswesen kontinuierlich, zuverlässig und garantiert sein. Die Generatorsätze der S17 Centum-Serie wurden entwickelt, um die sich weiterentwickelnde Infrastruktur im Gesundheitswesen mit höherer Verfügbarkeit und geringerer Komplexität zu unterstützen.
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für die Wasser- und Abwasseraufbereitung von entscheidender Bedeutung. Diese leistungsstarke Generatorserie basiert auf einer Motorplattform der nächsten Generation und erfüllt mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Effizienz die hohen Anforderungen der Wasserinfrastruktur. Eine bewährte Lösung für kommunale Versorgungsunternehmen und industrielle Betreiber, die die Systeme mit Strom versorgen, auf die wir uns täglich verlassen.
Grundlegende Dienstleistungen für die Gemeinschaft sind auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen. Die Generatoren der S17 Centum-Serie bieten eine zuverlässige Notstromversorgung und gewährleisten, dass wichtige Dienste in Behörden, Notfalldiensten und Gemeindezentren für alle sicher funktionieren.
Der S17-Motor
Eine Revolution in Sachen Leistungsdichte:
Entwickelt, um Zuverlässigkeit und Leistung neu zu definieren.
Der neue Dual-Turbo-Motor S17 wurde von Grund auf für maximale Leistungsdichte entwickelt und nutzt modernste proprietäre Konstruktionswerkzeuge und bewährte Methoden, um eine erstaunliche Leistung von 1000 kW zu erzielen. Dabei geht es nicht nur um rohe Kraft, sondern auch um beispiellose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die das unerschütterliche Engagement von Cummins für innovative Antriebslösungen unter Beweis stellen, die keine Kompromisse bei Qualität oder Kundenvertrauen eingehen.
Hauptmerkmale:
- Zweistufiger Turbolader: Erleben Sie einen optimalen Luftstrom und einen überragenden volumetrischen Wirkungsgrad, um sicherzustellen, dass der Motor konstant Spitzenleistung erbringt.
- Fortschrittliches Kraftstoffsystem: Versorgen Sie Ihren Betrieb mit einem Kraftstoffsystem, das an die bewährte Schwerlastfahrzeugtechnologie von Cummins angepasst ist. Dieses robuste System ist speziell auf die strengen Anforderungen der 1000-kW-Stromerzeugung zugeschnitten und gewährleistet Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen können.
- Optimierte Kühlstrategien: Profitieren Sie von innovativer Zylinderkühlung und intelligent konstruierten Kühlmittelflusswegen. Diese arbeiten harmonisch zusammen, um die Wärme effizient zu verwalten, konstante Motortemperaturen aufrechtzuerhalten und die Haltbarkeit selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen zu verbessern.
- Präziser Materialeinsatz: Durch fortschrittliche ALD-Werkzeuge wird das Material genau dort platziert, wo es benötigt wird. Dies gewährleistet ein optimales Gleichgewicht zwischen Kraft und Effizienz und trägt zur kompakten und dennoch leistungsstarken Bauweise des Motors bei.
- Speziell entwickeltes Lagerdesign: Das Lagersystem wurde speziell für die extremen Belastungen eines 1000-kW-Generators entwickelt und zeichnet sich gleichzeitig durch eine beeindruckend geringe Stellfläche aus.
Der Höhepunkt dieser sorgfältig entwickelten Funktionen ermöglicht es dem S17, die Grenzen der Leistungsdichte zu verschieben und gleichzeitig konstant unerschütterliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu bieten. Dies spiegelt das unerschütterliche Engagement von Cummins für Exzellenz und Innovation bei Energielösungen wider.