S3.8 für die kommerzielle Industrie

Frequenz

50, 60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 3254 4067
Standby 3560 4475

Zertifizierung

n.z.

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Gewerblich-industrielle Generatoren
s3.8 Generator
Spezifikationen
  • Der mittelschwere Cummins-Motor „Robust, 4 Zyklen, Industriediesel” bietet eine zuverlässige Leistung und eine schnelle Reaktion auf Belastungsänderungen.
  • Lichtmaschine – 2/3-Wickelschritte mit niedriger Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nicht-linearen Belastungen, fehlerbeseitigende Kurzschlussfähigkeit und Isolierung der Klasse H.
  • Kühlsystem – Integriertes, satzweise montiertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.
  • Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® ist eine Standardanlage und ermöglicht die vollständige Integration des Aggregatsystems, einschließlich eines automatischen Fernstarts und -stopps, und einer Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen.
  • Gehäuse – Es sind Gehäuse mit optionaler Schalldämpfung erhältlich.
  • Gewährleistung
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
C44 D5
50
32/40
35/44
Diesel
C40 D6
60
36/45
40/50
Diesel
C55 D5
50
40/50
44/55
Diesel
C50 D6
60
45/56
50/62
Diesel
C66 D5
50
48/60
52/66
Diesel
C60 D6
60
54/67
60/75
Diesel


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.