Diesel KTA50-Serie

Frequenz

50, 60 Hz

Kraftstoffart

Diesel
Geeignet für kW kVA
Primär 10281600 12852000
Standby 11411760 14262200

Zertifizierung

Nicht reguliert

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

G-Drive - Vermietung
G-Drive - Prime
G-Drive - Film-Seite
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Bahn
G-Drive – Dynamische/Rotations-USV
G-Drive - Zerkleinern / Bergbau
G-Drive - Öl und Gas
G-Drive - Standby
 KTA50-Serie G-Drive-Dieselmotor

Premium-Hochleistungsstrom. 

Die neueste KTA-Baureihe mit Mantelwasser-Nachkühlung hat nach wie vor einen hervorragenden Ruf wegen ihrer hohen Leistung auch unter härtesten Bedingungen. Das eingebaute STC-System (Step Timing Control System) sorgt für eine optimale Motorsteuerung bei allen Kombinationen von Last und Umgebungstemperatur. Es verbessert den Kaltstart und reduziert den Kraftstoffverbrauch bei geringer Last, um die Motoreffizienz deutlich zu erhöhen.

Merkmale und Vorteile

Nachkühler Großraumnachkühler werden in drei verschiedenen Konfigurationen geliefert, die von der verwendeten Leistung abhängig sind: Mantelwasser-Nachkühlung (JWAC), Zweischleifenkühlung mit einer Pumpe (1P2L), oder Zweischleifenkühlung mit zwei Pumpen (2P2L). Dies sorgt für eine kühlere, dichtere Ansaugluft und eine vollständigere Verbrennung sowie eine geringere Belastung des Motors für eine längere Lebensdauer und geringere Abgasemissionen.

Kühlsystem Die JWAC-Nachkühler teilen sich das Kühlwasser mit dem Hochtemperatur-Mantelwasserkühlsystem. Es gibt keine separaten Nachkühleranschlüsse, die vom Kunden gemacht werden müssen. Die Nachkühler 1P2L verwenden Kühlmittel aus dem Mantelwassersystem, arbeiten aber aufgrund eines separaten Thermostats mit niedrigerer Temperatur als das Mantelwasser. Zwei Wasserpumpen verwenden separate Laufräder auf einer gemeinsamen Welle, um Kühlmittel zu den beiden unterschiedlichen Systemen zu befördern. Ähnlich wie beim 2P2L-System werden zwei verschiedene Kühler zur Kühlung des Motormantelwassers und des Nachkühlerwassers verwendet. Beim 2P2L werden zwei komplett getrennte Wasserpumpen verwendet. Die Mantelpumpe ist am Motor montiert und wird von der Rückseite des Getriebegehäuses angetrieben. Die Nachkühler-Wasserpumpe kann vom Kunden ausgewählt und an der Vorderseite des Getriebedeckels montiert werden. Cummins liefert konventionelle Wasserein- und -auslassanschlüsse für das Mantelsystem. Die Einlass- und Auslassanschlüsse für Nachkühlerwasserpumpe und Nachkühlerkern können vom Kunden einfach montiert werden.

Schmierung Eine integrierte zahnradgetriebene Pumpe mit großer Kapazität versorgt alle Lager mit Druckschmierung und sorgt für die Kolbenkühlung. Für Dauer- und Primärstromanwendungen empfehlen wir Cummins-Ölwannen mit großem Fassungsvermögen.

Kolben Die Kolben bestehen aus einer doppelten Ni-Resist-Aluminiumlegierung, die so geschliffen und geformt sind, dass sie die Wärmeausdehnung kompensieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sie bei normalen Betriebstemperaturen genau passen. Ölgekühlt für eine schnelle Wärmeableitung. Zwei Kompressionsringe und ein Ölring. Verwendet einen versetzten Kolbenbolzen für geringere Anfälligkeit für Buchsenkavitation.

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung Spezifikationsblatt
KTA50-G25 50 2000/1600 2200/1760 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-G23 50 1800/1440 2000/1600 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-GS8 50 1500/1200 1675/1340 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-G8 50 1416/1133 1675/1340 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-G3 50 1285/1028 1426/1141 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-G9 60 1608/1286 1913/1530 1800 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA50-G3 60 1404/1123 1578/1262 1800 Diesel Nicht reguliert PDF

Um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erhalten, verlangen die Gesetzgebung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union (EU) seit einem Jahrzehnt, dass die von Dieselmotoren produzierten Schadstoffe – wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Feinstaub (PM) – reduziert werden.

Während dieser Zeit war Cummins Inc. an vorderster Front dabei, diese neuen Standards zu erfüllen, und wurde:

  • der erste Hersteller, der EPA Tier-2 und Tier-3 Produkte noch vor der gesetzlichen Frist auf den Markt gebracht hat;
  • der erste Hersteller, der EU-Stufe IIIA-konforme Dieselmotoren mit Generatorantrieb in Europa einführt;
  • führend bei innovativen Emissionslösungen, die sich vor allem auf Verbesserungen der Konstruktion im Zylinder konzentrieren, um einen Großteil der NOx, HC und PM zu eliminieren, bevor sie entstehen.

Als Ergebnis sind unsere Dieselmotoren nicht nur sehr sauber, sondern behalten auch alle ihre Leistungsvorteile ohne Abgasnachbehandlungsstrategien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Wartung für den Endverbraucher erschweren.

G-Drive-Motoren

  • Mittelklasse-Motoren (1,3 bis 9 l) mit mittlerer Leistung (16 bis 476 hp), die den breitesten Tier-3-Bereich bieten und die Tier-2 NOx-Werte um weitere 38 % reduzieren
  • Schwere Motoren (11 bis 15 l) mit 415 bis 755 hp für den gewerblichen Einsatz
  • Motoren mit hoher Horsepower (19 bis 78 l) mit 675 bis 3700 hp bei 1500 und 1800 U/min, die konstruiert wurden, um die Emissionsanforderungen der Stufe 6/Stufe II für Elektronik und Diagnose, Basismotor und Turboladung, Leistungszylinder und Kraftstoffsysteme zu erfüllen

Cummins Power Generation bietet die beste Gewährleistung und den besten erweiterten Gewährleistungplan in der Branche. Sie können von Cummins Power Generation und seinen autorisierten Gewährleistungspartnern erwarten, dass sie:

  • Hinter den Produkten von Cummins Power Generation stehen.
  • Alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler von Cummins Power Generation zurückzuführen sind, reparieren oder einen OEM-Gewährleistungsservice damit beauftragen, wenn die Komponente von einem anderen Hersteller stammt.
  • Beim Garantiefall eine sofortige Abdeckung bietet.
  • Alle Kunden fair und gleich behandelt.

Um spezielle Informationen über Ihre Gewährleistung oder weitere Informationen zu unseren Gewährleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Vertriebspartner in Ihrer Nähe.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.