Wo Tradition auf Technologie trifft

Die Forever Rising Tour bringt den Kunden die neueste Cummins-Technologie durch immersive Fahrerlebnisse im ganzen Land. Mit unseren HELM™-Plattformen – dem 2027 X15, X15N und X10 – stellt die Tour die Leistung aus der Praxis in den Mittelpunkt des Gesprächs. 

Die Tour wird 2026 in acht wichtigen Städten Halt machen und die neuesten Antriebsstrang-Innovationen von Cummins mit Fahrzeugen präsentieren, die praktisches Lernen, technische Einblicke und einen klaren Überblick darüber bieten, wie Cummins eine sauberere und effizientere Zukunft vorantreibt.

Der Weg in die Zukunft

8 +

Zwischenstopps

5

Fahrzeuge

Karte der Vereinigten Staaten von Amerika

Zwischenstationen der Tour

  • Nashville, TN | TMC 2026 | 16.-19. März

  • Louisville, KY | MATS | 26.-28. März

  • Atlanta, GA | 1.-2. April

  • Dallas, TX | 15.-16. April

  • Phoenix, AZ | 22.-23. April

  • Salt Lake City, UT | 29.-30. April

  • Las Vegas, NV | ACT Expo | 4.-7. Mai

  • Indianapolis, IN | 22.-24. Mai

Cummins-Lkw als Teil einer Mitfahrt

Nashville-Mitfahrt mit dem 2027 X15

Lkw der Marke Cummins auf der Mid-America Truck Show

MATS Ride and Drive Erlebnis-Highlights

Lkw mit Cummins Forever Rising Tour-Branding

Kunden erlebten Innovation hautnah in Atlanta

Ein mit dem „Cummins Forever Rising Tour“-Branding versehener Lkw, geparkt mit einem Cummins‑Schild im Hintergrund

Das Ride-and-Drive-Erlebnis in Salt Lake City

Ein mit dem „Forever Rising Tour“-Branding versehener Lkw im Kongresszentrum von Las Vegas

ACT Expo Ride and Drive erweckte Innovationen zum Leben

Häufig gestellte Fragen

Die Forever Rising Tour bietet Kunden einen frühzeitigen, praktischen Zugang zum Motorenportfolio der nächsten Generation von Cummins. Die Tour zeigt, wie Cummins weiterhin bewährtes Erbe mit fortschrittlicher Technologie kombiniert, um sauberere und effizientere Energielösungen zu liefern.

Die Tour zeigt Cummins HELM™-Plattformen, darunter:

  • 2027 X15 - Peterbilt 579 Schlafkabine

  • 2027 X15 – Kenworth T680 Schlafkabine

  • 2027 X15 - International LT625 Schlafkabine

  • 2027 X15N - Freightliner Cascadia Schlafkabine

  • 2027 X10 - Freightliner 114SD Doppelkabine

Zu den Tourstopps gehören Fahrerlebnisse und die direkte Interaktion mit Cummins-Experten.

  • Messestopps: Ausgewählte Fahrzeuge der Forever Rising Tour stehen für Fahrerlebnisse zur Verfügung, die auf die Zeitpläne und Richtlinien der Veranstaltung abgestimmt sind.

  • Power Stops: Die gesamte Flotte der Forever Rising Tour wird vor Ort sein, zusammen mit technischen Präsentationen, interaktiven Aktivitäten und Engagement im Cummins-Showtrailer.

Die Tour richtet sich an Kunden, Flotten, Eigentümer/Betreiber, Händler und Industriepartner, die sich für die zukünftigen Antriebsstrangtechnologien und die reale Leistung von Cummins interessieren.

Ein Ride & Drive-Erlebnis ermöglicht es den Teilnehmern, Fahrzeuge mit Cummins-Antrieb zu fahren oder in ihnen zu fahren, um Leistung, Fahrbarkeit und Technologie unter realen Bedingungen zu erleben.

Erfahren Sie, wie unsere Motoren den Fortschritt vorantreiben

X15-Motor
X15-Motor

2027 X15: Leistung, Effizienz und bewährte Zuverlässigkeit

2027 X15 Motor in der Mitte eines Raumes
2027 X15 Motor in der Mitte eines Raumes

Aufstieg durch Innovation: Der 2027 X15 Walk-Around

X15 Motorabzeichen
X15 Motorabzeichen

Im Inneren des X15: Vom Design zur Leistung in der Praxis

Cummins-Schild leuchtet bei Regen auf
Cummins-Schild leuchtet bei Regen auf

Der integrierte Antriebsstrang des X15: Konzipiert als ein System

X10 Motorabzeichen
X10 Motorabzeichen

Lernen Sie den X10 kennen: Auf Tradition aufbauend, bereit für die Zukunft

Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an

Beiträge

Als Teil der Cummins HELM™-Plattformen – Higher Efficiency, Lower Emissions und Multiple Fuels – Cummins Inc.

Die Lkw-Branche bewegt sich in Richtung sauberer, effizienterer Motoren – und der Erdgasmotor X15N™ von Cummins ist ein großer Schritt in diese Richtung.

Tour-Galerie

LKW mit Branding der Forever Rising Tour an der Tür.

 

Mann steigt auf den Fahrersitz eines LKWs der Marke Cummins X15

 

Mehrere Personen inspizieren den X15-Motor in einem LKW der Marke Cummins

 

Cummins Stand auf der Forever Rising Tour

Lkw mit ausgestelltem Cummins X15-Motor

 

Gemeinsames Publikum auf der Mid-America Trucking Show

 

Menschen betreten den Stand von Cummins auf der Mid-America Trucking Show

 

Menschen betrachten die Präsentation von Cummins auf der Mid-America Trucking Show

Cummins-Teilehändler in Atlanta, Georgia

 

Lkw der Marke Cummins, die nebeneinander geparkt sind

 

Freiwillige Helfer bei der Forever Rising Tour

 

Cummins X15-Motor

Menschen posieren vor einem Lkw der Marke Forever Rising von Cumminsg

 

Köche arbeiten bei der Forever Rising Tour in Dallas

 

Sitzordnung bei der Forever Rising Tour in Dallas

 

Cummins-Motor bei der Forever Rising Tour in Dallas

Besucher betrachten den Motor eines Lastwagens bei der Forever Rising Tour

D

Steht für die Forever Rising Tour in Phoenix

 

Freiwillige helfen bei der Forever Rising Tour in Phoenix

 

Person posiert mit einem LKW der Marke Cummins Helm

Erhalten Sie weitere Informationen zu einem Tourstopp in Ihrer Nähe

Mit uns in Kontakt treten