Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Energieeffizienz neu definiert
Die innovative Architektur des X12 definiert die Leistungseffizienz für Lkw und Reisebusse mit einer hocheffizienten Verbrennungsformel im Zylinder neu, die eine Abgasrückführung (EGR) überflüssig macht. Das fortschrittliche Design des 11,8-Liter-Motors resultiert in einem bemerkenswert niedrigen Gewicht von unter 920 kg. Gleichzeitig liefert er die kompromisslose Leistung auf der Straße, die sich Fahrer wünschen, und maximiert die Effizienz bei jedem Einsatz.
Merkmale
- XPI: Cummins Extra-Hochdruck-Einspritzsystem ermöglicht ein sanftes und schnelles Ansprechen des Motors auf steigende Fahrzeuganforderungen.
- Geformter Block: Eliminiert unnötiges Gewicht unter Beibehaltung der hohen Steifigkeit.
- Ausgereiftes Design: Minimiert die Reibungsverluste im gesamten Motor, einschließlich Zahnradgetriebe, Wasserpumpe und Antriebszylinder.
- Klassenbester Leichtbau: Die Verwendung von hochfestem Verbundwerkstoff für Ölwanne und Ventildeckel trägt zur Reduzierung des Gewichts auf nur 917 kg bei.
- ADEPT: Eine Reihe fortschrittlicher elektronischer Motorsteuerungsfunktionen, die mit automatisierten Schaltgetrieben interagieren, um die Kraftstoffeffizienz um bis zu 6 % zu verbessern und jeden Fahrer zu einem Experten zu machen.
- Single Module™ Abgasnachbehandlungssystem: Ein kompaktes und leichtes System, das im Vergleich zu modularen Systemen eine bessere Wartungsfreundlichkeit bietet.
- U-Modul Kompaktbox: Modernstes Abgasnachbehandlungssystem mit integrierter AdBlue-Dosierung, das eine vereinfachte Fahrzeugintegration ermöglicht.
- Globale Verfügbarkeit: Der X12 ist in Versionen erhältlich, die den weltweiten Emissionsvorschriften entsprechen, sowohl für On- als auch Off-Highway-Anwendungen.