X10 Euro VI

Leistung

355 - 454 HP 265 - 339 kW

Drehmoment

1328 - 1623 lb-ft 1801 - 2200 N•m

Zertifizierung

Euro VI

Produktverfügbarkeit

Europe (Europa)

Anwendungen

Euro-Truck und -Bus
Triebwagen
X10 Euro VI-Motor

X10 Euro VI-Motor

Der X10 Euro VI ist ein Verbrennungsmotor der nächsten Generation, der auf einer globalen 10-Liter-HELM-Plattform aufbaut und außergewöhnliche Leistung, Drehmoment und Kraftstoffeffizienz bietet – entwickelt für hohe Leistung in Bus- und Reisebusanwendungen.

Leistung und Kraft

Bietet sofortiges Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und schnelle Reaktion sowie eine Downspeeding-Funktion für überlegene Leistung im Vergleich zu anderen Produkten seiner Klasse.

Mehr Nachhaltigkeit

Erzielt eine Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um 6 bis 8 % und einen niedrigen Ölverbrauch mit einem hohen thermischen Wirkungsgrad für mehr Nachhaltigkeit.

Innovative Technologie

Basiert auf einer neuen 10-Liter-HELM-Plattform mit einem kompakten, leichten Design, das eine hohe Leistungsdichte und Hybridkompatibilität von Drittanbietern bietet.

Reduzierte Emissionen

Euro VI-konform mit einer obenliegenden Nockenwellenarchitektur und maßgeschneiderter Abgastechnologie.

X10 Helm-Motor für Europa

Innovation, Technologie und Dienstleistungen

Cummins HELM-Plattformen™

Cummins HELM™ ist die branchenweit erste Serie von Motorenplattformen, die es den Kunden ermöglicht, den Kraftstofftyp zu wählen, der ihren Anforderungen am besten entspricht. Die X10-Serie ist Teil der Innovation, die nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Branche in eine bessere Richtung lenkt.

Leistungsfähigkeit
Leistung

oder