Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Wählen Sie eine Anwendung aus
Der QSK50 ist eine Weiterentwicklung des legendären KTA50 und wird von Cummins selbst entworfen, entwickelt, montiert und getestet. Jede Komponente des Motors ist darauf ausgelegt, optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Öl- und Gasbohrlochanwendungen zu bieten, die EPA Tier 2, China Stage 3 oder emissionsfreie Standards erfordern. Das komplette Paket für die Bohrlochwartung wird durch das Cummins-Servicenetz und die Gewährleistung unterstützt, wodurch eine höhere Verfügbarkeit und eine höhere Effizienz der Bohranlage gewährleistet ist.
Der QSK50-Motor nutzt die Cummins MCRS-Kraftstoffsystemtechnologie, um Leistungen von 2.250-2.500 PS (1.678-1.864 kW) bei 1.900 U/min zu erreichen und gleichzeitig die US EPA Tier 2- und Tier 4-Normen zu erfüllen.
Die QSK50-Motoren für die Bohrlochwartung sind mit einem optionalen Zweistoff-Paket erhältlich, das von Cummins entwickelt und getestet wurde und es den Kunden ermöglicht, ihren Betrieb mit 100 Prozent Diesel oder einer Mischung aus Diesel und Erdgas anzutreiben und mit einer installierten Abgasnachbehandlungsvorrichtung gleichzeitig die EPA-Emissionsstufen 2 und 4 zu erfüllen.
Die duale Kraftstoffsteuerung bietet einen dynamischen Systemstatus und eine Steuerung mit sofortiger Rückmeldung. Vollständige FMEA (individuell und mit Systemintegration), mehrere Alarmstufen (hoch/niedrig, Abschaltung) zur Verbesserung der Betriebszeit, Zylinderbankausgleich und Mehrpunktüberwachung für:
- Lastsignal vom Motor-ECM
- Überwachung der Motordrehzahl vom Motorsteuergerät
- Überwachung der Abgastemperatur
- Überwachung von Vibrationen
- Überwachung der Umgebungstemperatur
- Referenzgasdrucküberwachung (ZPR zum Mischereingang)
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Cummins-Händler.