Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
559–1119 kW | 750–1500 hp
- Bewährte Erfahrung in den rauen Bedingen der kommerziellen Meeres-, Schifffahrt, hart erarbeitet in den letzten 25 Jahren
- Ausgelegt für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen, mit denen kommerzielle Betreiber von Meeres- und Schifffahrtsunternehmen oft konfrontiert sind, ist diese zuverlässige und dauerhafte Leistung nun auch für Anwendungen in der Freizeitschifffahrt wie für Superyachten und Begleitboote verfügbar
- IMO-Tier-I-zertifiziert und viele Einstufungen sind auch IMO-Tier-II-zertifiziert
- Umfassende einjährige Gewährleistung und ein globales Servicenetz von Cummins
- Gefertigt in unserem Motorenwerk in Daventry, Großbritannien
Merkmale und Vorteile
Motordesign – Einfache Installation und einfacher Service dank einem niedrigen Profil. Austauschbare nasse Zylinderlaufbüchsen sorgen für eine längere Nutzungsdauer und niedrigere Rebuild-Kosten. Gallery-Cooled-Kolben bieten maximale Langlebigkeit.
Kraftstoffsystem – Das zuverlässige Cummins PT-Kraftstoffsystem kann mechanisch oder mit CENTRY-Elektronik für eine präzise Kraftstoffzufuhr betrieben werden. STC (Step Timing Control) sorgt für eine reibungslose Motorbeschleunigung bei Belastungen
Kühlsystem – Niedrigere Installationskosten und weniger Wartung dank einem kielgekühlten oder motormontierten Plattenwärmetauscher. Spin-on-Wasseraufbereitungsfilter von Cummins schützen vor einer Korrosion des Kühlsystems.
Auspuffsystem – Trockener Auspuffkrümmer mit Wasserschutz für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine verbesserte Leistung
Luftsystem – Für die Schifffahrt geeignete Luftfilter mit Lufteinlassbeschränkungsanzeige. Zwei Cummins-Turbolader, die für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen optimiert sind
Schmiersystem – Standardölwanne von (114 l [30 gal]) oder Ölwanne mit hohem Fassungsvermögen von (185 l [49 gal]) für die Schifffahrt. Einfacherer Service mit verfügbarer Spin-on-Ölfilterkartusche von Cummins
Elektronik – Standard-Elektriksystem mit 24 Volt, 12-Volt-Option verfügbar. Für die Schifffahrt tauglicher Kabelbaum
Zertifizierungen – Erfüllt die Emissionsvorschriften IMO Tier II. Übereinstimmungszertifikate sind von der U.S. EPA und Lloyd's Register of Shipping erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Experten vor Ort, um eine vollständige Liste der aktuellen Genehmigungen der Marine Agency für diesen Motor zu erhalten.
Optionale Ausrüstung
- CENTINEL™-CENTINEL-Ölmanagementsystem
- C-Command-PT-Bedienfelder
- ELIMINATOR™ selbstreinigendes System zur Ölfiltration
- Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Experten vor Ort, um eine Liste der verfügbaren optionalen Geräte für diesen Motor zu erhalten