KTA19 für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen

Leistung

500 - 700 HP 373 - 522 kW

Drehmoment

lb-ft 0 N•m

Zertifizierung

IMO Klasse I

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Schifffahrt
Schifffahrt – Kommerziell
Schifffahrt – Antriebsmotoren
Schifffahrt – Hilfsmotoren
Schifffahrt – Freizeit
KTA19-Motor

373–522 kW | 500–700 hp

  • Bewährte Erfahrung in den rauen Bedingen der kommerziellen Meeres-, Schifffahrt, hart erarbeitet in den letzten 25 Jahren
  • Ausgelegt für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen, mit denen kommerzielle Betreiber von Meeres- und Schifffahrtsunternehmen oft konfrontiert sind, ist diese zuverlässige und dauerhafte Leistung nun auch für Anwendungen in der Freizeitschifffahrt wie für Superyachten und Begleitboote verfügbar
  • IMO-Tier-I-zertifiziert und viele Einstufungen sind auch IMO-Tier-II-zertifiziert
  • Umfassende einjährige Gewährleistung und ein globales Servicenetz von Cummins
  • Im Seymour Engine Plant in Seymour, IN, USA und Cummins India Limited in Pune, Indien gebaut

Merkmale und Vorteile

Motordesign – Robuster Reihen-Sechs-Zylindermotor, der für Schwerlastanwendungen entwickelt wurde. Austauschbare nasse Zylinderlaufbüchsen sorgen für eine längere Nutzungsdauer und niedrigere Rebuild-Kosten. Ein individuelles Zylinderkopfdesign mit vier Ventilen sorgt für einen besseren Verbrauch und eine bessere Leistung. Gallery-Cooled-Kolben bieten maximale Langlebigkeit.

Kraftstoffsystem – Das zuverlässige Cummins PT-Kraftstoffsystem kann mechanisch oder mit CENTRY-Elektronik für eine präzise Kraftstoffzufuhr betrieben werden. STC (Step Timing Control) sorgt für eine reibungslose Motorbeschleunigung bei Belastungen. Hochwertige Kraftstoffinjektoren sorgen mit Keramikkomponenten für eine verbesserte Langlebigkeit.

Kühlsystem – Kielgekühltes oder motormontiertes Wärmetauschersystem verfügbar. Spin-on-Wasseraufbereitungsfilter von Cummins schützen vor einer Korrosion des Kühlsystems.

Abgassystem – Ein wassergekühlter Abgaskrümmer reduziert die Emissionen und senkt die Motoroberflächentemperaturen.

Luftsystem – An der Oberseite montierter Turbolader von Cummins mit vertikalem oder horizontalem Krümmer, der für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen optimiert ist. Für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen tauglicher Luftreiniger mit Lufteinlassbeschränkungsanzeige. Nachkühler mit niedriger Temperatur erhältlich für verbesserte Effizienz. Wassergekühlter Abgaskrümmer aus Gusseisen.

Schmiersystem – Schmiermittelölwanne aus für die Schiffahrt tauglichem Stahl oder Aluminiumguss, (72 l [19 gal]). Handliche Spin-on-Ölfilter von Cummins erhältlich, die den Service vereinfachen.

Elektronik – Standard-Elektriksystem mit 24 Volt; Optionen mit 12 Volt verfügbar. 

Zertifizierungen – Erfüllt die Emissionsvorschriften IMO Tier II. Übereinstimmungszertifikate sind von der U.S. EPA und Lloyd's Register of Shipping erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Experten vor Ort, um eine vollständige Liste der aktuellen Genehmigungen der Marine Agency für diesen Motor zu erhalten.

Optionale Ausrüstung

Spezifikationen

Konfiguration

In-line, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel

Ansaugung

Turboaufgeladen/Nachgekühlt

Hubraum

19 L (1150 in3)

Bohrung und Hub

159 x 159 mm (6,25 x 6,25 in)

Rotation

Gegen den Uhrzeigersinn gerichtetes Schwungrad

Kraftstoffsystem

Druck/Zeit-Verlauf (PT)

 

Produktabmessungen und Gewicht 

Gesamtlänge

mm (in)

1877

(74)

Länge des Blocks

mm (in)

 

 

Gesamtbreite

mm (in)

1003

(40)

Gesamthöhe

mm (in)

1905

(75)

Gesamtgewicht

kg (lb)

2073

(4570)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Nennleistungen

Meeres-, Schifffahrts-Antriebsmotoren (variable Drehzahlbereiche)

Modell

kW

MHP

BHP

Drehzahl (RPM)

Bewertung

Emissionen

KTA19-M3

373

507

500

1800

Fortlaufend

IMO 1

KTA19-M3

395

537

530

1800

Fortlaufend

IMO 1

KTA19-M3

447

608

600

1800

Fortlaufend

IMO 1

KTA19-M3

447

608

600

1800

Fortlaufend

IMO 2

KTA19-M3

477

649

640

1800

Schwerlast

IMO 1

KTA19-M4

522

710

700

2100

Schwerlast

IMO 1

 

Meeres- und Schifffahrts-Hilfsmotoren (feste Drehzahlbereiche)

Modell

kW

MHP

BHP

Drehzahl (RPM)

Bewertung

Emissionen

KTA19-DM

336

456

450

1500 (50 Hz)

Primärstromversorgung

Nicht zertifiziert

KTA19-DM1

358

487

480

1500 (50 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 2

KTA19-DM

392

532

525

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

Nicht zertifiziert

KTA19-DM

403

547

540

1500 (50 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 1

KTA19-DM1

410

558

550

1500 (50 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 2

KTA19-DM1

425

578

570

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 1

KTA19-DM1

425

578

570

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 2

KTA19-DM

447

608

600

1500 (50 Hz)

Primärstromversorgung

Nicht zertifiziert

KTA19-DM

462

629

620

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 1

KTA19-DM1

485

659

650

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

IMO 2

KTA19-DM

507

690

680

1800 (60 Hz)

Primärstromversorgung

Nicht zertifiziert

 

Weitere Informationen zu Emissionen in der Schifffahrt finden Sie hier.

Leistungsfähigkeit
Leistung

oder