Leistung
Drehmoment
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Wenn Sie sich darauf verlassen können müssen, dass Ihre Maschinen Berge versetzen, können Sie darauf zählen, dass der K50 von Cummins eine legendäre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet – selbst bei den anspruchsvollsten Bergbauanwendungen, und das täglich. Mit einem Leistungsspektrum von 1600 bis 2000 hp (1194 bis 1492 kW) eigenen sich der branchenführende K2000E- und der K50-Motor beide ideal für sämtliche Bergbauanwendungen – von Förderlastern und Ladern mit elektrischem und mit mechanischem Antrieb bis zu Baggern mit hoher Einschaltdauer und Schaufeln. Sie profitieren von einer erwiesenen Leistung und der mechanischen Einfachheit des Cummins PT®-Kraftstoffsystems. Die K50- und K2000E-Motoren von Cummins wurden entworfen, um die Motorbetriebskosten und -wartungskosten zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.
Der K2000E wendet die robuste elektronische CENTRY-Steuerung und weitere Verbesserungen auf die bewährte K50-Motorplattform an, um einen V16-Motor zu schaffen, der zuverlässig, langlebig und intelligent genug für die anspruchvollsten Bergbauanwendungen ist. Im Falle von Schleppmaschinen zum Beispiel arbeitet eine CENTURY-Steuerung mit den hochmodernen GE Statex I-, II- oder III-Elektroantriebssystemen zusammen, um die Effizienz der Maschine zu optimieren und Kraftstoff zu sparen.
Zu den weiteren Merkmalen zählen Standard-Prelub-Systeme und CENSE™, ein elektronisches Überwachungspaket zur Steigerung der Betriebszeit. Dank dieser Funktionen haben Motoren der K-Serie von Cummins im Vergleich mit Konkurrenzprodukten den besten Wert über die gesamte Lebensdauer.
Die Basisgewährleistung umfasst den Rundumschutz von Motoren der K-Serie und Markenkomponenten, einschließlich elektronischer Komponenten wie Anlasser und Lichtmaschinen, für unbegrenzte Stunden während des ersten Betriebsjahres und erstreckt sich über 2 Jahre oder 2.000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt). Die Basisgewährleistung umfasst außerdem einen Standardschutz für 3 Jahre/10.000 Betriebsstunden auf Hauptkomponenten. Eine erweiterte Abdeckung ist durch unsere Encompass-Pläne vefügbar, die Ihnen die Flexibilität bieten, den Anforderungen Ihres Bergbaubetriebs gerecht zu werden. Mit Cummins Encompass sind Sie rund um die Uhr weltweit geschützt.
Cummins kombiniert eine bewährte Leistung mit fortschrittlicher Technologie sowie einem globalen Service- und Support-Netz, das sich den guten Ruf verdient hat, rund um die Uhr für Sie da zu sein.
Merkmale und Vorteile
- PT-Kraftstoffsystem – Nutzt das bewährte PT-Kraftstoffsystem, das eine hohe Leistung und einen geringen Wartungsaufwand bietet. PT-Einspritzdüsen sind so gebaut, dass sie einem hohen Druck standhalten und so eine optimale Verbrennung ermöglichen.
- Kurbelwelle mit gehärteten Auskehlungen – Ein kleinerer Lochkreis und gerollte Gewinde sorgen für eine größere Stärke und Langlebigkeit.
- Cummins-Prelub-System – Verteilt das Öl im Motor und setzt es unter Druck, bevor der Motor in Betrieb genommen wird, und verlängert die Lebensdauer des Motors erwiesenermaßen erheblich.
- Gallery-Cooled-Kolben – Verringerte Kolbenbodentemperaturen um bis zu 100° F (38° C) sorgen für eine gesteigerte Langlebigkeit, einen geringeren Kolbenringverschleiß und eine 30 % längere Zylindernutzungsdauer.
- Turbolader – Speziell für Motoren der K-Serie gebaut und in einstufigen oder zweistufigen Konfigurierungen verfügbar, um die Anforderungen sämtlicher Anwendungen zu erfüllen.