CPAK F3.8 (Stufe V)

Leistung

100 - 173 HP 75 - 129 kW

Drehmoment

2500 lb-ft 3390 N•m

Zertifizierung

Stufe V, EU-Stufe V

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Landwirtschaft
Bauwesen
Motoren für den Bergbau
Stromversorgungseinheiten
CPAK F3.8 (Stufe V)

Da nun mehr als 70 % jeder Stromversorgungseinheit im Voraus für die Installation zugelassen sind, sparen unsere Kunden mit dem einfachen Integrationsverfahren Zeit und Ressourcen.

Die Stromversorgungseinheiten von Cummins sind individuell anpassbar und die Abgasnachbehandlungssysteme können je nach Kundenanforderungen montiert oder unmontiert geliefert werden.

Vom Baugewerbe bis zur Landwirtschaft: Stromversorgungseinheiten von Cummins kommen bei kritischen Anwendungen weltweit zum Einsatz. Als größter unabhängiger Motorenhersteller der Welt stellt Cummins sicher, dass seine Stromversorgungseinheiten vollständig für den Geräte-Arbeitszyklus seiner Kunden optimiert sind – egal, ob es sich bei dem entsprechenden Gerät um eine Brechmaschine, einen Abscheider, einen Bohrer oder eine Pumpe handelt.

Merkmale und Vorteile

Mehr Leistung bei geringerem Aufwand – die Stage V / CPAK Power Unit-Serie:

Das Herzstück dieses Triebwerks ist ein Cummins Stufe V F3.8-Motor. Mit erhöhter Leistung, höherer Maschinenfähigkeit, größerer Zuverlässigkeit und einem einfacheren, AGR-freien Design bieten Cummins-Motoren der Stufe V/Performance Series mit weniger mehr.

  • Höhere Leistungsdichte
  • Weniger Komplexität, AGR-frei mit Single Module™-Abgasnachbehandlung
  • Zertifiziert nach den Emissionsnormen EU Stufe V und EPA Tier 4 Final
  • Geringere Installationskosten
  • Potenzielle Motor-Downsizing-Möglichkeiten
  • Optionale Start-/Stopptechnologie für eine bis zu 15 % bessere Kraftstoffeffizienz

Jede Stromversorgungseinheit von Cummins umfasst:

  • Cummins-Motor Stufe V/Performance Series
  • Single Module™-Abgasnachbehandlung
  • Kühler
  • Schläuche
  • Luftreiniger
  • Kühlungssystem
  • Montagefüße

Die Stromversorgungseinheiten von Cummins sind individuell anpassbar und die Abgasnachbehandlungssysteme können je nach Kundenanforderungen montiert oder unmontiert geliefert werden.

Vom Baugewerbe bis zur Landwirtschaft: Stromversorgungseinheiten von Cummins kommen bei kritischen Anwendungen weltweit zum Einsatz. Als größter unabhängiger Motorhersteller der Welt stellt Cummins sicher, dass seine Stromversorgungseinheiten vollständig für den Geräte-Arbeitszyklus seiner Kunden optimiert sind – egal, ob es sich bei dem entsprechenden Gerät um eine Brechmaschine, einen Abscheider, einen Bohrer oder eine Pumpe handelt.

Spezifikationen
Stufe-V-Motor Hubraum Leistung Max. Drehmoment Produkttechnologien Stromversorgungseinheit – Maße L x B x H (mm)
F3.8* 3,8 Liter 100 bis 173 hp
75 bis 129 kW
600 Nm Einzelmodul DPF/SCR, AGR-frei,
Turbolader mit Wastegate
1765 x 1008 x 1461 mm


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder