X15 Motorlichtmaschine

Merkmale

Bis zu 4 % bessere Kraftstoffeffizienz

In Zeiten stetig steigender Kraftstoffkosten braucht man einen Motor, der mehr aus seinem Diesel herausholt. Die optimierten Komponenten und Systeme des X15 tragen zu einer Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um bis zu 4 % bei gleichem Dieselabgasverbrauch (gegenüber dem 2024 EPA X15™) bei.

X15 Motor aus nächster Nähe

Merkmale

Gewichtsneutrales System

Ein geformter Motorblock reduziert das Motorgewicht und erhöht die Festigkeit an den richtigen Stellen. Dadurch wird die Gewichtszunahme durch das Abgasnachbehandlungssystem ausgeglichen und das Ergebnis ist ein gewichtsneutrales System, das sich in höheren Nutzlasten und mehr erledigten Aufträgen niederschlägt.

X15 Motor Seitenansicht

Merkmale

Bis zu 605 hp & 2.050 lb-ft Drehmoment

Um die Herausforderungen von morgen zu meistern, braucht man Leistung – und zwar jede Menge. Hier kommt der 2027 X15 von Cummins ins Spiel. Mit bis zu 605 horsepower und 2.050 lb-ft Drehmoment hat der X15 die Kraft, sich über alle Hindernisse auf seinem Weg zu erheben.

Lernen Sie den X15™ kennen

Cummins X15-Motor
Cummins X15-Motor
Tauchen Sie tiefer in den X15 ein

Erfahren Sie mehr über das 25+ jährige Erbe des X15 auf dem nordamerikanischen Markt für Schwerlast-Lkw und wie Cummins plant, dieses Erbe mit der 2027-Iteration der X15-Plattform fortzusetzen.

Wir untersuchen auch Änderungen innerhalb der Plattform, die einen Mehrwert bieten und den X15 als vertrauenswürdiges, einfaches und bewährtes Design etablieren.

2027 X15 Motor

Motor-Statistik

2027 X15™ Performance Serie

Der 2027 X15 wurde mit Blick auf eine ungewisse Zukunft entwickelt. Und mit der Leistung, Effizienz und unerschütterlichen Zuverlässigkeit des vertrauenswürdigsten Namen in der Branche meistert er die Herausforderungen von morgen. 

  • Leistung: Bis zu 605 PS
  • Drehmoment: 2,050 lb-ft
  • Zertifizierung: EPA 2027
  • Produktverfügbarkeit: Nordamerika