Häufig gestellte Fragen zum 2027 X15
Dieser 2027 X15™ wird im Cummins-Motorenwerk Jamestown in New York hergestellt.
Die 2027 X15-Plattform ist weltweit getestet und bewährt. Umfangreiche Feld- und technische Tests in Nordamerika belegen die Validierung über mehrere Fahrzeugmarken und Anwendungen hinweg.
Die Architektur verwendet eine riemengetriebene, leistungsstarke 48-Volt-Lichtmaschine, um Strom für eine Abgasnachbehandlungs-Heizungslösung zu liefern, die für die immer strengeren Emissionsstandards optimiert ist. Diese Technologie ermöglicht die Reduzierung des NOx-Ausstoßes unter allen Betriebsbedingungen (Kaltstart, leichte Lasten, Leerlaufbedingungen), ohne den Kraftstoffverbrauch zu beeinträchtigen.
Auf Systemebene, d. h. Motor und Abgasnachbehandlung, wird erwartet, dass das Gewicht neutral zum 2024 X15-System bleibt.
Im Vergleich zum 2024 X15 können Kunden eine Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von bis zu 4 % erwarten, wobei zusätzliche Verbesserungen durch Antriebsstrangfunktionen verfügbar sind.