C Command PT
Betreiber können jetzt mit den Cummins C Command-PT-Bedienfeldern von allen Vorteilen moderner Motorüberwachung an mechanischen Produkten profitieren. Basierend auf der Architektur von C Command bietet dieses modulare Bedienfeldsystem eine Auswahl an Anzeigeoptionen, die auf die Steigerung der Motorleistung der K Serie und die Kostenverwaltung ausgelegt sind.
C Command PT Elite Plus enthält von Klassifikationsgesellschaften verordnete Sensoren, Alarme und Abschaltungen. Das Ergebnis ist ein weltweit unterstütztes, vollständig klassifiziertes Sicherheits- und Alarmsystem für Motoren, das vor dem erheblichen Risiko der Nichtkonformität schützt. Eine Zertifizierung ist von den Klassifikationsgesellschaften ABS, BV, DNV, GL und LR erhältlich.
Der Kraftstoffverbrauchs-Monitor von Cummins, der exklusiv mit C Command PT Elite Plus verfügbar ist, ermöglicht die genaue, zuverlässige Überwachung mit einer Abweichungsrate von +/-3 %, während er gleichzeitig gesamte, unmittelbare Messwerte für Fahrstrecken auf einer digitalen Ferndatenverbindung bereitstellt.
- Bedienfeld (CP)
- Elektronische Digitalanzeige (ED-3)
- Fernbedienungspanel (RP)
- Schalttafel
- Sicherheitsdrosselklappe
- Getriebeöldruck
- Abgastemperatur für individuelle Zylinder
- Vorschmierung