Instandsetzungen von Cummins-Motoren: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Motors

Motoren von Cummins sind für ihre Leistung und Zuverlässigkeit bekannt. Sie werden in fast jedem Winkel der Welt eingesetzt. Die Motoren, auf die Sie sich schon lange verlassen, können jetzt härter und länger arbeiten als je zuvor. Die Grundlage dafür sind eine Reihe von Instandsetzungs-Kits von Cummins, die die Lebensdauer Ihres Motors verlängern.

Wenn Ihre von Cummins angetriebene Ausrüstung sich der Lebensmitte nähert, ist die Zeit richtig, um an eine Instandsetzung zu denken. Hier finden Sie Informationen zu allen unseren Instandsetzungsangeboten mit Cummins-Originalteilen – ISX EPA 2010 und EPA 2013, frühere Schwerlastmotoren: ISX EPA 2007 und älter, N14, M11, Mittelklase: ISB, ISC, ISL und andere.

Angebot für Instandsetzung mit Originalteilen anfordern

Hinweise darauf, dass Ihr Motor eine Instandsetzung benötigt

Wann ist die richtige Zeit, meinen Motor zu einer Instandsetzung anzumelden? Auf diese Frage gibt es kleine klare Antwort. Zwar sollten Sie Motoren mit über 750.000 Meilen auf dem Tacho besondere Aufmerksamkeit schenken, jedoch ist die Laufleistung nicht das einzige Kriterium. Einschaltdauer, Streckenvariationen, Lasten und geografische Gegebenheiten spielen alle eine Rolle bei der Notwendigkeit von Instandhaltungen.

Hören Sie auf Ihren Motor. Erfahren Sie mehr über die häufigsten Anzeichen für Motorprobleme, damit Sie beurteilen können, wann ein zertifizierter Reparaturtechniker von Cummins zu Rate gezogen werden sollte.

  • Laufleistung Symbol

    Laufleistung

    Prüfen Sie bei 500.000.

  • Kraftstoffverdünnung Symbol

    Kraftstoffverdünnung

    Öl riecht nach Kraftstoff.

  • Motorgeräusch Symbol

    Motorgeräusch

    Klopfen oder ungleichmäßiger Lauf.

  • Degradation der Abgasnachbehandlung Symbol​​​​​​​

    Degradation der Abgasnachbehandlung

    Könnte chronische Probleme am System verursachen.

Die richtige Instandsetzung finden

Bild: Cummins Overhaul Auswahlmöglichkeiten

ISX Original-Instandsetzungen

Die neuen ISX-Instandsetzungs-Kits​​​​​​​ sind das neueste und beste Angebot für die Motoren EPA 2010 (CM2250) und EPA 2013 (CM2350). ISX-Instandsetzungs-Kits sind in unterschiedlich abgestuften Versionen mit Teilen und Reparaturen erhältlich, die am besten zu Ihrem Budget und Ihren Motoranforderungen passen. Die Kits CLASSIC, PRO und ELITE sind preislich so gestaltet, dass Sie im Vergleich zum Kauf der einzelnen Teile mehr sparen und so die Kosten zur Weiterfahrt senken können. Sehen Sie sich unser Video an, um mehr zu erfahren.

CLASSIC-Kit – Grundausrüstung, um Sie auf Kurs zu halten: Kolben und Ringe, Zylinderlaufbuchsen, Hauptlager, Dichtungssatz für den oberen Motorbereich, Kolbenkühlungsdüsen, Pleuellager, Ölwannendichtung, Kraftstoff- und Schmiermittelfilter, Ölumgehungsventil, Kühlmittelthermostat, Turbobolzen/Klemmmuttern.

PRO-Kit – Unverzichtbares für die Weiterfahrt: Inhalt des Classic-Kits und zusätzlich: ReCon®-Zylinderkopf, ReCon®-Schmierölpumpe, ReCon®-Wasserpumpe, ReCon®-Kraftstoffpumpe (Short Block)* - Rollenstößel der Kraftstoffpumpe*, Zylinder und Stößel der Kraftstoffpumpe*. *Inhalte sind nicht in Instandhaltungs-Kits ISX 12L enthalten.

ELITE-Kit – Alles was Sie für eine lange Weiterfahrt benötigen: Inhalt des PRO-Kits und zusätzlich: Kraftstoffanschlüsse, ReCon®-Kraftstoffeinspritzdüsen, ReCon®-Pleuelstangen.

Instandsetzungs-Kits für Mittelklassemotoren

Mittelklasse-Motor

Die Instandhaltungs-Kits von Cummins für Mittelklassemotoren wurden entwickelt, um bei der Überholung der Cummins-Motoren B3.9, B5.9, C8.3, ISB5.9, QSB6.7, ISC8.3, ISL und QSL9 Geld zu sparen. Diese Instandhaltungs-Kits enthalten die obligatorischen Teile – Kolbenringe, Kolben, Lager, Dichtungen und Zylinderlaufbuchsen (falls erforderlich) – zu reduzierten Preisen als beim Kauf der Einzelteile. Zusätzliche Komponenten müssen nur dann gekauft werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden.

 

Rabattprogramm für frühere Schwerlastmotoren

Frühere Motoren von Cummins 

Instandsetzungs-Kits für frühere Schwerlastmotoren wurden entwickelt, um ältere Motoren zu einem günstigeren Preis mit Originalteilen von Cummins auszustatten. N14, M11, ISM und ISX EPA 2007 sowie ältere Modelle können jetzt mit dem Rabattprogramm für frühere Modelle von Cummins eine höhere Laufleistung zu niedrigeren Kosten erreichen. Weitere Informationen über das Rabattprogramm und darüber, wie viel Geld Sie bei Ihrer Instandsetzung sparen können.

Warum Reparaturen mit Originalteilen von Cummins?

Foto der Einspritzdüse

Richtige Teile, richtige Werkzeuge

Die originalen Instandsetzungs-Kits von Cummins werden nur mit Originalteilen von Cummins hergestellt. Diese wurden speziell für Ihren Motor entwickelt und werden im Falle eines Defekts von allen autorisierten Cummins-Reparaturstellen unterstützt.

Die Vertriebs- und Servicestandorte von Cummins sind gut organisiert gepflegt und verfügen stets über die richtigen Werkzeuge, um größere Reparaturen wie Instandsetzungen durchzuführen. Instandgesetzte Motoren werden auch auf dem Prüfstand getestet, um sicherzustellen, dass Ihr Motor ordnungsgemäß funktioniert und langfristig beste Leistungen erbringen kann.

Service-Image

Fachkundige Reparaturen

Niemand kennt Ihren Motor und die Instandsetzungen besser als unser Team aus erfahrenen und erstklassig ausgebildeten Fachleuten. Cummins verfügt über detaillierte Verfahren für Instandsetzungen und überarbeitet bewährte Praktiken und Verfahren, wenn sich die Technologie oder die Vorgehensweise bei der Reparatur ändern. Wenn Sie Ihre Instandsetzung von einem Cummins-Techniker durchführen lassen, dann können Sie sich darauf verlassen, den bestmöglichen Service zu erhalten.

Bild des Fahrers

Finanzielle Unterstützung

Wir wissen, dass Sie eventuell nicht nur technische Unterstützung benötigen. Wir können Sie mit einer Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten auch finanziell unterstützen, damit Ihre Fahrzeuge einsatzbereit bleiben.

Support-Bild

Cummins-Gewährleistung

Jedes Instandsetzungs-Kit wird durch eine unserer Premium-Gewährleistungen abgesichert, damit Sie auch langfristig unbesorgt weiterfahren können. Nur von Cummins zertifizierte Reparaturwerkstätten können National Overhaul Warranties (NOW-Gewährleistungen) anbieten, die ausgetauschte und geprüfte Teile für zwei oder drei Jahre abdecken.

Erfahren Sie mehr über die NOW®-Gewährleistung