Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
Verteidigung
Die RS-611 hintere Einzelantriebsachse wurde für die extremen Anforderungen des militärischen Arbeitszyklus entwickelt und gebaut. Unsere Kegelrad-Radlager-Untersetzungsachsen übertreffen die hohen Anforderungen für die aktuelle Familie der mittleren taktischen Fahrzeuge (FMTV) und bieten gleichzeitig optimale Manövrierfähigkeit und hervorragende Bodenfreiheit.
Merkmale und Vorteile
- Stopmaster selbstnachstellende Bremsen mit außen montierten Bremstrommeln
- Spikegesteuerte Radbefestigung für 10-Bolzen x 11,25" B.C. Räder
- ABS-vorbereitete Radenden mit montiertem Zahnrad und Sensor
- CTIS (Central Tyre Inflation System)-fähige Radköpfe für zusätzliche Traktion und Manövrierfähigkeit
- Das optionale Sperrdifferenzial oder No-Spin-Differenzial verbessert die Traktion auf rutschigen Strecken.
- Optionale Scheibenbremsen
RS-611™ Single-Hinterachse
Produktmerkmale
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor Amboid Getriebe; Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser
Kleine Schüsselgröße für eine bessere Bewegungsfreiheit
Kegelradgetriebe, Radkopf mit Nabenuntersetzung
Gehäuse aus duktilem Gusseisen
Präzisionsgeschmiedete Differentialgetriebe
Meritor Amboid Getriebe; Zahnkranz mit 11,7" Durchmesser
Kleine Schüsselgröße für eine bessere Bewegungsfreiheit
Kegelradgetriebe, Radkopf mit Nabenuntersetzung