MS-120™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Lkw
einzelne Antriebsachse hinten

Die MS-120 Einzelantriebsachse hinten für Linien- und Stadtlieferanwendungen wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-120 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten. Der MS-120 wurde zur Leistungsoptimierung entwickelt und bietet ein zulässiges Gesamtgewicht (GCW) von 18,1 Tonnen oder 40,000 lbs. und ein zulässiges Achsgewicht (GAWR) von 6,8 Tonnen oder 15,000 lbs.

Merkmale und Vorteile

  • Konzipiert für den Linienverkehr und den innerstädtischen Lieferverkehr
  • Solo-Einzelübersetzungsachse
  • Leichtes Trägerdesign
  • Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • Quiet Ride® Getriebe
  • Verschiedene Endradlösungen verfügbar
  • Lange Ölwechselintervalle
  • Hypoid-Generoid-Getriebeoptionen
  • Hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Längere Betriebszeit
  • Geringerer Kraftstoffverbrauch
  • Geringere Umweltbelastung
  • Die optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) bietet maximale Traktion und Schleuderschutz bei rutschigen Bedingungen
  • Starre Differentialgehäuse bieten präzise Gangausrichtung und Langlebigkeit
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6.804
Carga combinada (kg) 18.144
Reduções disponíveis 3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17
Semieixo tamanho do entalhado 44,5 mm
Diâmetro do semieixo 41,1 mm
Seção quadrada da carcaça 108 x 97 mm
Espessura da parede da carcaça 11 mm
Distância entre rolamentos do cubo 80 mm
Bitola 1,688 mm
Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 175
Bloqueio do diferencial Opcional
Extremidades Tipo F


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.