MOX-E8 Planetenachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Materialtransport
MOX-E8 Planetenachse

Die MOX E8 Planetenachse wurde entwickelt und hergestellt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlastanwendungen im Materialtransport und im Bauwesen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Lastanforderungen des Antriebsstrangs für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit zu unterstützen.

Merkmale und Vorteile

  • Modularer Aufbau ermöglicht Anwendungsflexibilität
  • Kundenspezifisches Achsgehäuse kann Festigkeits-, Kapazitäts- und Gleisanforderungen erfüllen
  • Planetenuntersetzung mit breitem Achsübersetzungsbereich
  • Offenes Standarddifferential, optionaler LSD-Typ
  • Standard-Nassscheibenbremse, optionale SAHR-Nassscheibenbremse für das Parken
  • Ausgestattet mit Lenkzylinder, optionaler Mittelstellungssensor
Modell Berufung GAWR Tragfähigkeit Bremsen Lochkreisdurchmesser der Räder Abdeckung des Achsübersetzungsverhältnisses
MOXE8 Teleskopstapler 17,600 lbs.
(7.983 kg)
Bis zu 22,000 lbs.
(9.979 kg)
220 mm nasse Scheibe
SAHR optional
335 mm
275 mm
11,64 bis 28,26

 



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.