System zur modularen Abgasnachbehandlung

Das modulare Abgasnachbehandlungssystem erfüllt einige der strengsten Emissionsvorschriften der Welt und steigert zugleich die Zuverlässigkeit und Effizienz des Motorsystems. Dieses System verbindet die bewährten Technologien des Dieselpartikelfilters (DPF) und des selektiven katalytischen Reduktionssystems (SCR) zu einer flexiblen, modularen Lösung.

Vorteile:

  • Entwickelt zur Integration in zahlreiche Fahrzeug- und Maschinentypen.
  • Kunden können aus einer Vielzahl von Attributen wählen, wie z. B.: Ausrichtung, Einlass- und Auslasskonfiguration, Typ und Durchmesser, Einlasstaktung und Betriebsspannung.
  • Die SCR-Technologie ist eine effektive Lösung, um die NOx-Emissionen zu reduzieren und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch zu ermöglichen. Zudem sind diese Systeme praktisch wartungsfrei.

Merkmale:

  • Der DPF ist mit einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC) gekoppelt. Gemeinsam bewirken diese Produkte die Entfernung von 99 % der Feinstaubpartikel aus dem Abgassystem.
  • Die Aufschlusskammer ist für die maximale Verteilung und Gleichmäßigkeit des Abgasflüssigkeit an der Oberfläche des SCR-Katalysators ausgelegt.

Produktspezifikationen

  • Erfüllt folgende Emissionsstandards: EPA 2010, EPA 2013, Stufe IIIB, Stufe IV, Tier 4 Final

Broschüren: