Cummins Schiffsnummer 566

Inmitten eines deutlichen Rückgangs der weltweiten Nachfrage nach neuen Crewbooten liefert Strategic Marine Schiffe sowohl von seiner Werft in Singapur als auch von seiner neuen mexikanischen Werft aus. Kürzlich von der Werft in Singapur wurde das 31 mal 7,5 Meter große Crew-Boot Colibri I ausgeliefert.
Das neue Schiff, das für das indonesische Unternehmen Baruna Raya Logistics gebaut wurde, ist das vierte Schiff dieser Art, das an das indonesische Unternehmen ausgeliefert wurde. Mit Sitzplätzen für 50 Bohrinselarbeiter und Unterkünften für bis zu acht Besatzungsmitglieder verfügt das ABS zertifizierte Schiff (Typenzulassung +A1HSC, CREWBOAT + AMS) auch über ein Krankenhaus mit Bett und eigener Dusche/Schuft und Zugang vom Hauptdeck.
Drei Cummins KTA38 M2-Motoren mit ABS-Typgenehmigung sorgen für den Antrieb des 24-Knoten-Schiffes. Jeder Motor entwickelt 1200 HP bei 1800 U/min mit einer kontinuierlichen Leistung. Der Mittelmotor ist etwas weiter achtern als die beiden Flügelmotoren angeordnet und verfügt über eine manuell betätigte Kupplung, um sein vorderes Ende mit einer Feuerlöschpumpe zu verbinden. Alle drei Motoren drehen die Propeller über Doppelscheibengetriebe. Der Mittelmotor mit der Feuerlöschpumpe ist fest montiert, während die beiden Flügeltriebwerke und ihre Getriebe federnde Lager haben.
Die Hilfsenergie wird von zwei 80-kW-Generatoren des Typs Cummins 6BT 5.9D (M) bereitgestellt. Das Schiff hat eine Treibstoffkapazität von ca. 30,000 Litern Kraftstoff in vier Haupttanks plus einem Tagestank. Der Colibri I verfügt außerdem über einen Tank für 7,000 Liter Wasser. Sowohl Kraftstoff- als auch Wassersysteme beinhalten Transferpumpen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jamie Anderson
Marketingleiterin
Strategische Schifffahrt
Los 5 Clarence Beach Road,
Henderson, W.A, Australien, 6166
Telefon: 61 8 9437 4840
E-Mail: [email protected]
Ku Wee Ming
Cummins Diesel Sales Corporation,
8 Tanjong Penjuru, Singapur 609019.
Mobil: 65-91135899
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...