""
Schifffahrt

Penguin liefert leistungsstarkes Flex-38S-Crew-Boot

von Alan Haig-Brown

Cummins Schiffsnummer 677

MV Abba mit 26 Knoten.

"Das schnellste Kuttelschraubenschrauben-Crewboot der Welt mit KTA-38-M2-Antrieb", sagt Penguin Shipyard International in Singapur, bevor es ein weiteres Merkmal hinzufügt, "mit gepanzerter Brücke".

Die MV Abba, das im Oktober 2012 ausgelieferte Crew-Boot der Flex-38S-Serie von Penguin, ist nicht nur schnell, sondern sieht auch gut aus und ist vielseitig. Das Boot bietet Platz für bis zu 90 Arbeiter in Liegesitzen und verfügt über ein 80 Quadratmeter großes offenes Deck mit einer Kapazität von 55 Tonnen. Das Deck wird für bis zu zwei MT pro Quadratmeter verstärkt.

Mit einer Größe von 38 x 7,6 Metern und einer Formtiefe von 3,65 Metern ist dies ein großes Boot, das nach dem eigenen Design von Penguin Shipyard International Pte Ltd gebaut wurde. Ausgelegt für robuste Ladungen bei optimalen Geschwindigkeiten von 31,5 MT DW, erreicht die MV Abba 27 Knoten bei 100 % MCR, und dann erreicht das Schiff im kraftstoffsparenden Modus mit einem 85 % MCR und dem gleichen Eigengewicht immer noch bemerkenswerte 26 Knoten.

Die drei federnd gelagerten KTA-38-M2-Motoren von Cummins drehen 5-Blatt-Propeller aus Nickel-Alaun-Bronze mit fester Steigung durch Doppelscheiben-MGX6690-Getriebe mit Untersetzung von 2,93:1. Jeder Motor hat eine Leistung von 1.350 PS bei 1900 U/min. Es gibt ein einzelnes elektrohydraulisches 100- HP -Bugstrahlruder. Es gibt auch einen externen FiFi-Monitor mit Fernkupplung und 600-cbm-Pumpe.

Der MV Abba wird von drei Cummins 6BT5.9-DM1-Motoren angetrieben, die Stamford UCM274G 80-kW-Lichtmaschinen antreiben. Der Tank fasst 65,000 Liter Heizöl und 30,000 Liter Frischwasser. Die Unterbringung von acht Besatzungsmitgliedern erfolgt in vier Etagenbetten. Es wird eine Rettungszone definiert und ein motorisiertes Arbeitsboot mit Davit installiert. Das Boot ist außerdem mit einer von der IMO zugelassenen Kläranlage für bis zu 15 Besatzungsmitglieder ausgestattet. Das mit SOLAS ausgestattete Boot ist ABS +A1 HSC + AMS "Crewboat" klassifiziert und erfüllt die Vorschriften, Codes und Richtlinien von MARPOL, SOLAS und IMDG.


Foto und Zeichnung mit freundlicher Genehmigung von Penguin Shipyard International

Für weitere Informationen:

Wee Ming Ku
Cummins Diesel Sales Corp.
8 Tanjong Penjuru
Singapur 609019
Mobil: 65 9113 5899
E-Mail: [email protected]

Business Development Manager
Penguin International Limited
18 Tuas Basin Link
Singapur, 638784
Republik Singapur
DED: 65 6865 2568
TELEFAX: 65 6862 1087
HP: 65 9337 9158

Verwandte Fallstudien
Schifffahrt Fallstudie

Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...

Schifffahrt Fallstudie

Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins.  Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...

Schifffahrt Fallstudie

Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...