Cummins Schiffsnummer 663

Von Zeit zu Zeit komme ich auf einen Schlepper, der von ihrem Designer so gut durchdacht und von ihrem Erbauer mit akribischer Sorgfalt zusammengestellt wurde, dass keine noch so große Anzahl von Fotos die ganze Geschichte erzählen kann. Wie die meisten derartigen Schlepper wird auch die Renegade zumindest zeitweise von ihrem Eigner betrieben. Jack Davies brachte jahrelange Seemannschaft und Seezeit in den Designer A.J. Mcilwain. Während des Baus besuchte er den Bauherrn mehrmals pro Woche. Das Ergebnis ist ein Zug, der aus der Ferne angenehm für das Auge ist und im Detail ebenso beeindruckend ist.

Einen Bericht über den Schlepper während des Baus sowie ein Profil und GA finden Sie unter Cummins Hotips#646 vom 2011. Oktober. Davies hat seinen neuen Schlepper im vergangenen April in Empfang genommen und ist nun mit Davies' anderem Schlepper, dem Numas Warrior, in Port McNeil im Norden von Vancouver Island vor Ort, wo er in einer Kiesgrube Schiffshilfe leistet. Da dies ein so großartiger Zug zum Fotografieren war, habe ich hier eine Datei mit 20 Bildern mit niedriger Auflösung und einer Bildunterschrift für jedes Bild eingefügt.

Für weitere Informationen:
AG. McIlwain Ltd.
Schiffbauingenieure
5007 Kiefern-Halbmond
West Vancouver, British Columbia, Vereinigte Staaten von Amerika
Kanada
V7W 3A2
Telefon: 604 922 8622
E-Mail: [email protected]
ABD Aluminium Boote und Yachten
Buchanan St. 6340
Burnaby, BC
Kanada
V5B 2S7
Telefon: 604 980 8711
Kapitän Jack Davies
Telefon: 604 873 4312
E-Mail: [email protected]
Trophäenfische werden am Dock nach Gewicht und Länge gemessen. Sie übersteigen fast immer die Größe des Anglers, der sie einholt. Die Ausnahme wäre die M/V Chelsea ...
Griechisches Passagierschiff repowert mit Cummins. Eine Fahrt mit einem Wassertaxi nach Symi ist mehr als eine Bootsfahrt über die Ägäis. Verlassen Sie die östliche Sch...
Besatzungen, die keine andere Wahl haben, als bei rauem Wetter aufs Meer hinauszufahren, verlassen sich auf die robuste, widerstandsfähige Konstruktion der Trawler, die auf der DNA hochleistungsfähiger Fisch...