重要な仕事には適切なサポートを - 違いを生み出すサポートを提供します
カミンズは、エンジン統合の簡素化と製品の期待通りの稼働を念頭に設計された、信頼性の高い専門家が実証するリソースをもとに、トラック機器メーカー、車体製造会社、オペレーターをサポートします。わかりやすい技術文書から経験豊富なエンジニアによる実際のガイダンスまでを網羅したツールにより、自信を持って意思決定を行い、不要なダウンタイムを回避し、機器をフル稼働させ続けることが可能になります。
アプリケーションと制御のニーズに対応
主用途(すべてを含むわけではありません)
- REPTO/FEPTO - ごみ収集車、セメントミキサー、クレーン、および下水道クリーナー
- 分割シャフトPTO - 緊急車両、水力掘削機、下水道クリーナー、コンクリートポンプ車、石油およびガスサービスリグ、および掘削リグ
- 6/8ボルト - ペイントストリッパー、燃料タンカー、プロパンタンカー、ウォータータンカー、ロールオフ車、およびダンプトラック
現在サポートされているエンジン制御インターフェイス
- リモートステーションのPTO制御 - PTOのオン/オフおよびセット/レジュームをカミンズECMに直接配線します。 この方法により、キャブPTOスイッチの多重送信をトラック全体で維持することができます。
- リモートPTO制御 - 1つのスイッチの直接配線または多重化を使用して、エンジン速度を5つある事前に設定済みのエンジン速度の1つに設定します。
- リモートアクセラレータ - 電位差計の設定(配線接続または多重送信)を使用して、必要となるエンジン速度を選択します。
- TSC1制御 - 特定の速度またはトルクでエンジンを操作したり、 速度またはトルク制限を強制するために、SAE J1939 PGN 0 (TSC1)を活用します。
- トランスミッション駆動型PTO - スプリットシャフトPTOリグの場合、特定のアプリケーションに合わせて調速機のカスタム調整を選択できます。 また、スプリットシャフトモードではスピードメーターを無効にします。
- 火圧調速機 - 緊急車両用
今後サポート予定のエンジン制御インターフェース:
一部のアプリケーション(路面清掃車や航空機の給油機など)では、X10は低速クルーズコントロールに対応し、時速5マイルの低速でのエンゲージメントを可能にします。
車体製造メーカーに対するよくあるご質問
診断コネクタが灰色でピンが6本ある場合は、下記にある「お問い合わせ」リンクのフォームに記入してください。
診断コネクタが黒でピンが9本ある場合は、診断コネクタのピンCおよびDに接続されているプライマリSAE J 1939車両データリンクを使用してください。診断コネクタが緑でピンが9本ある場合は、OEMとモデルによって異なります。
-
Navistar - 500 K Baud Pins C & Dのデータリンク
-
Volvo/Mack - 250 K Baud Pins H & Jのデータリンク
-
Autocar - 500 K Baud Pins C & Dのデータリンク
-
Kenworth/Peterbilt - レガシーシャーシ(つまり KW T800, Pete 367 〜 250 K Baud VCAN データリンク、Pins F と Gに搭載)
-
Kenworth/Peterbilt - 新世代シャーシ (つまり KW T880, Pete 567 〜 500 K Baud VCAN2 Pins C & Dのデータリンク
-
その他のOEMメーカー - ほとんどのメーカーは500PinsCとDにKBaudを使用しています。お分かりにならない場合は、下の「お問い合わせ」リンクをクリックしてください。
はい - 最大利用可能トルクは、エンジンのモデルと定格によって異なります。カミンズの各種エンジンの詳細については、高負荷トラックまたは中型トラックのリンクをクリックしてください。速度別の利用可能なトルクと電力は、クラッチトルク(アイドリング時の回転数で利用可能なトルク)と一緒に記載されています。
カミンズ は、マルチプレックス キャブ PTO および リモート PTO スイッチをサポートしています。カミンズ は、ハードワイヤードの Cab PTO、リモート ステーション PTO、リモート PTO スイッチをサポートしています。リモートステーションPTOは、キャブPTOスイッチと同じ機能を持っていますが、リモートステーションからのハードワイヤードスイッチを可能にすると同時に、キャブPTOスイッチをマルチプレックス化することができます。また、リモートPTOもマルチプレックス化することができます。マルチプレックス化されたキャブのPTOスイッチを遠隔地から送信したい場合は、SAE J1939のソースアドレスを変更することで可能となります。PTO On/OffとPTO Set Resumeのマルチプレックス化は、お使いの機器のソースアドレスに変更してください。
カミンズは両方をサポートしています。アクセラレータ本体と一緒に有効スイッチを用意する必要があります。
カミンズのオンハイウェイエンジンはすべて、エンジン回転数要求、トルク要求、トルク制限、エンジン回転数制限のためにJ1939TSC1制御をサポートしています。
クラブに参加しよう!
エンジンプログラムの統合についてのサポートをご希望ですか?いつでも当社までお問い合わせください。サポートが必要な場合は当社の技術エキスパートまでお問い合わせください。
クラブに参加しよう!
エンジンプログラムの統合についてのサポートをご希望ですか?いつでも当社までお問い合わせください。サポートが必要な場合は当社の技術エキスパートまでお問い合わせください。
ニュース